製品情報 2020-10
当社は、モバイル機器[注1]の各種センサー[注2]に適した低消費電流で入力出力フルレンジのCMOSオペアンプ「TC75S103F」を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品は、標準電源電流が100 μAと低消費電流であり、機器の消費電力削減、ならびにモバイル機器[注1]の長時間駆動に貢献します。また、入出力許容電圧は入出力フルレンジ (入出力Rail to Rail)、最小電源電圧は1.8 Vとなっており低電圧駆動が可能です。さらに、最大入力オフセット電圧が1.5 mVと低く、センサーの感度向上に貢献します。
IoT機器の増加、モバイル機器[注1]での多種多様なセンサー[注2]の搭載により、低消費電流、低電圧駆動のオペアンプの需要が増えています。これらの要求に対して新製品をラインアップしました。
[注1] ノートPC、デジタルカメラ、ハンディーPOS、歩数計など
[注2] 光センサー、超音波センサー、圧力センサー、振動検出センサーなど
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ 名称 (パッケージ コード) |
動作範囲 | 電気的特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 VDD−VSS @Ta=−40 ~105 °C (V) |
電源電流 IDD @VDD=1.8 V (μA) |
入力 オフセット 電圧 VIO max @VDD=1.8 V (mV) |
ソース電流 Isource typ. @VDD=1.8 V (mA) |
シンク電流 Isink typ. @VDD=1.8 V (mA) |
しゃ断周波数 fT typ. @VDD=0.9 V、 VSS=−0.9 V (MHz) |
|||||
| typ. | max | |||||||||
| TC75S103F | SMV (SOT-25) |
1.8~5.5 | 100 | 165 | 1.5 | 2 | 2 | 0.3 | ||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。