製品情報 2018-12
当社は、エアコン電源のPFC用途に適した、600 V耐圧のディスクリートIGBT「GT50J123」を製品化しました。
GT50J123は、雷サージや電源電圧変動などの異常動作時に破壊しにくくするため、安全動作領域[注] (Safe Operating Area: SOA) を既存製品GT50JR22より広くしました。
[注]
ディスクリートIGBTの安全動作領域は、IGBTを破壊や劣化させることなく安全に使用できる電流、電圧の領域を記載したものです。
IGBTの使用範囲は、最大電圧、最大電流、最大コレクタ損失などの絶対最大定格で制約されますが、IGBTをスイッチング動作で使用する場合、最大定格以下で使用していても、特性の劣化や、破壊を起こすことがあります。オン状態は安全動作領域、ターンオフは動作軌跡が逆バイアス安全動作領域の内側に入るように設計する必要があります。製品のデザインによって制限される領域が異なりますので個別のデータシートを確認してください。
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | コレクタ·エミッタ間 飽和電圧 VCE(sat) max @IC=50 A、 VGE=15 V、 TC=25 °C (V) |
スイッチング時間 (下降時間) tf typ. @誘導負荷、 TC=25 °C (µs) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクタ· エミッタ間 電圧 VCES (V) |
コレクタ 電流 (DC) IC @TC=25 °C (A) |
接合温度 Tj (°C) |
||||
| TO-3P(N) | 600 | 59 | 175 | 2.5 | 0.04 | |
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。