製品情報 2017-11
資料ダウンロード (PDF:170KB)
「SSM3K357R」は、メカリレーなどの誘導性負荷のドライブに適した、ドレイン・ゲート端⼦間にダイオードを内蔵したアクティブクランプ構造のMOSFETです。
本製品により、誘導性負荷のインダクタンスから発生する逆起電力などの電圧サージから、ドライブ素子の破壊を防ぐことができます。また、周辺回路として必要なプルダウン抵抗やシリーズ抵抗、ツェナーダイオードを内蔵しているため、部品の削減ができるだけでなく、実装スペースの削減にも貢献します。
業界標準のSOT-23クラスのパッケージと3.0 Vの低電圧動作およびAEC-Q101適合により、車載用途をはじめとして幅広い用途への応用が可能です。
(@Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | ドレイン·ソース間オン抵抗 RDS(ON) typ. (mΩ) |
ゲート入力 電荷量 Qg typ. (nC) |
入力容量 Ciss typ. (pF) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン· ソース間 電圧 VDSS (V) |
ゲート· ソース間 電圧 VGSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
@VGS= 3.0 V |
@VGS= 5.0 V |
||||
| SOT-23F | 60 | ±12 | 0.65 | 1200 | 800 | 1.5 | 43 | |
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。