製品情報 2018-02
資料ダウンロード (PDF:757KB)
「TPW3R70APL」「TPH5R60APL」は産業機器用電源に適した100 V耐圧NチャネルパワーMOSFET U-MOSIX-Hシリーズの新製品です。
新製品はDSOP Advance[注1]とSOP Advanceの面実装パッケージを使用し、ラインアップを拡充しました。低耐圧トレンチ構造の最新世代プロセスU-MOSIX-Hを採用し、業界トップクラス[注2]の低オン抵抗を実現と、オン抵抗と出力電荷量のトレードオフを改善[注3]しました。また、既存世代プロセスU-MOSVIII-Hの特長である低ゲートスイッチ電荷量特性も引継いでおり、スイッチング用途における要求性能指数であるオン抵抗×ゲートスイッチ電荷量も低減[注4]しています。
[注1] 両面放熱パッケージ
[注2] 同定格の製品において、当社調べ (2017年12月時点) によるものです。
[注3] TPW3R70APLの場合、TPW4R50ANH (U-MOSVIII-H) と比べてオン抵抗 (typ.)×出力電荷量 (typ.) を約18 %改善。
[注4] TPW3R70APLの場合、TPW4R50ANH (U-MOSVIII-H) と比べてオン抵抗 (typ.)×ゲートスイッチ電荷量 (typ.) を約20 %低減。
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
| 品番 | 絶対最大定格 | ドレイン·ソース間 オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) |
ゲート 入力 電荷量 Qg typ. (nC) |
ゲート スイッチ 電荷量 QSW typ. (nC) |
出力 電荷量 Qoss typ. (nC) |
入力容量 Ciss typ. (pF) |
パッケージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン· ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID @TC=25°C (A) |
@VGS =10 V |
@VGS =4.5 V |
||||||
| 100 | 90 | 3.7 | 6.2 | 67 | 21 | 74 | 4850 | DSOP Advance[注1] | |
| 60 | 5.6 | 9.5 | 52 | 14 | 46 | 3300 | SOP Advance | ||
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。