製品情報 2020-05
当社は、車載機器向けに小型・面実装TSON Advance(WF)パッケージのNチャネルパワーMOSFET 4製品を製品化しました。TSON Advance(WF)パッケージでは当社初のNチャネル製品で、40 V耐圧の「XPN3R804NC」と 「XPN7R104NC」、60 V耐圧の「XPN6R706NC」と「XPN12006NC」の低オン抵抗製品をラインアップしました。
新製品は、ウェッタブルフランク構造のTSON Advance(WF)パッケージを採用しており、基板実装状態の自動外観検査が容易になります。さらに、当社の「U-MOSⅧ-H (ユー・モス・エイト・エイチ)」プロセスを採用した低オン抵抗製品のため、機器の省電力化に貢献します。
これにより、同一サイズパッケージクラスの当社従来品からの置き換えが可能です。また、性能改善により類似の5×6 mmサイズの製品を置き換えることでECUの小型化にも貢献できます。
車載機器
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | XPN3R804NC | XPN7R104NC | XPN6R706NC | XPN12006NC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 極性 | Nチャネル | |||||
| パッケージ | 名称 | TSON Advance(WF) | ||||
| サイズ typ. (mm) | 3.3×3.6 | |||||
| 絶対 最大定格 |
ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 40 | 60 | |||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | 40 | 20 | 40 | 20 | ||
| ドレイン電流 (パルス) IDP (A) | 80 | 60 | 80 | 60 | ||
| チャネル温度 Tch (°C) | 175 | |||||
| 熱抵抗 特性 |
チャネル・ケース間 過渡熱インピーダンス Zth(ch-c) max (°C/W) |
@Tc=25 °C | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 |
| 電気的 特性 |
ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) |
@VGS=4.5 V | 7.8 | 14.2 | 13.3 | 23.7 |
| @VGS=10 V | 3.8 | 7.1 | 6.7 | 12.0 | ||
| シリーズ | U-MOSVIII-H | |||||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。