車載機器の安定駆動に貢献する-40V/-60V耐圧車載用PチャネルパワーMOSFETのラインアップ拡充

製品情報 2024-08

これは、車載機器の安定駆動に貢献する-40V/-60V耐圧車載用PチャネルパワーMOSFETのラインアップ拡充の製品写真です。

当社は、TSON Advance(WF) パッケージを採用した車載用PチャネルパワーMOSFETを製品化し、ラインアップを拡充しました。-40V耐圧の「XPN19014MC」と、-60V耐圧の「XPN27016MC」です。

新製品XPN19014MCとXPN27016MCは、車載信頼性規格AEC-Q101に適合しています。TSON Advance(WF)パッケージは、ウェッタブルフランク構造を採用した表面実装タイプで、基板実装状態の自動外観検査が容易です。また、Cuコネクター構造を採用しパッケージ抵抗を低減しました。
ドレイン・ソース間オン抵抗は、-4.5Vの測定条件を追加し、規格化したことで、バッテリー電圧低下時でもより安定した駆動が可能です。さらにゲートしきい値電圧幅を1.1Vに設定しており、並列使用時のドレイン電流のばらつきが少なく制御が容易です。

応用機器

  • 車載機器 (ロードスイッチ、半導体リレー、モータードライブなど)

新製品の主な特長

  • AEC-Q101適合
  • 低オン抵抗 :
    XPN19014MC : RDS(ON)=18.7mΩ (max) (VGS=-10V)
    XPN27016MC : RDS(ON)=27.3mΩ (max) (VGS=-10V)
  • 基板実装状態の自動外観検査が容易なウェッタブルフランク構造のTSON Advance(WF) パッケージ

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番

XPN19014MC

XPN27016MC

極性

Pチャネル

絶対最大定格

ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V)

-40

-60

ドレイン電流 (DC) ID (A)

-20

-25

ドレイン電流 (パルス) IDP (A)

-60

-50

チャネル温度 Tch (°C)

175

電気的特性

ドレイン・ソース間オン抵抗

RDS(ON) (mΩ)

VGS=-4.5V

Max

29.2

36.0

VGS=-10V

Max

18.7

27.3

ゲートしきい値電圧

Vth (V)

VDS=-10V

-1.0~-2.1

熱抵抗特性

チャネル・ケース間過渡熱インピーダンス

Zth(ch-c) (°C/W)

Tc=25°C

Max

2.3

1.5

パッケージ

TSON Advance(WF)

シリーズ

U-MOSVI

内部回路構成図

これは、車載機器の安定駆動に貢献する-40V/-60V耐圧車載用PチャネルパワーMOSFETのラインアップ拡充の内部回路構成図です。

応用回路例

これは、車載機器の安定駆動に貢献する-40V/-60V耐圧車載用PチャネルパワーMOSFETのラインアップ拡充の応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。