2017年 9月29日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、エアコンや空気清浄機など家電機器向け三相ブラシレスファンモータの高効率化、静音化を実現できるモータコントロールICのラインアップに、新製品「TB67B054FTG」を追加します。11月から量産を開始する予定です。
近年、エアコンや空気清浄機などに使用されている家電ファンモータは、モータの効率や静音性の向上のため、ロータの多極化が進んでいます。従来は、8極ロータと3パルス/周期のモータ回転数制御用の出力信号を使用し、マイコンによりモータの回転数を制御していました。
新製品は、2パルス/周期を採用することで、12極ロータのモータを使用した場合にも、従来のマイコン制御のシステムを流用して、回転数を制御することができます。
また、高効率化、静音化のためシステムを12極ロータのモータに切替える際、既存の8極ロータのモータの回転数制御システムを流用することが可能になり、開発期間の短縮が図れます。
パッケージは、小型面実装タイプ(QFN32)を採用しました。現在主流であるSSOP30と比較し、実装面積を68%削減可能で、基板の省スペース化に貢献します。
| 正弦波PWM駆動方式3 相ブラシレスモータコントローラ | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 既存品 |
新製品 |
電源電圧 |
18V | |
電源電圧 |
6~16.5V | |
| 回転数出力信号 (FG出力信号) |
3パルス/周期 | 2パルス/周期 |
| パッケージ | SSOP30 |
QFN32 |
| サンプルステータス | 量産中 | サンプル出荷中 |
当社のモータードライバ製品については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel: 044-548-2821
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。