2017年11月14日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、小型2.54SOP4パッケージで阻止耐圧200V/オン電流0.4Aを実現したフォトリレー「TLP3145」を製品化し、本日から量産出荷を開始します。
新製品は、当社最新世代のトレンチMOSFET(U-MOSⅧプロセス)を搭載することで、阻止電圧200Vでありながらオン電流0.4Aまで制御可能です。これにより、AC100V用途の1a接点メカリレーの置き換えが可能です。フォトリレーへ切り替えることで、セットの信頼性向上およびリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。
また、動作温度定格は110℃(最大)まで対応しており、セットの温度設計マージンを確保し易くなります。
米大手ITアドバイザリ会社ガートナー社の最新レポートにおいて、当社は2015年から2016年にかけて、売り上げベースでシェアNo.1のフォトカプラメーカーと認定されました。また、そのレポートによると、当社は2016年に販売金額ベースで市場シェア23%を獲得しました。(出典:Gartner, Inc. “Market Share: Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016” 30 March 2017)
当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を届け続けます。
(@Ta=25℃)
| 製品名 | 絶対最大定格 | トリガLED電流 IFT (mA) 最大 |
オン抵抗 RON (Ω) 標準 |
オン抵抗 RON (Ω) 最大 |
端子間 容量 COFF (pF) 標準 |
オフ電流 IOFF (μA) |
ターンオン 時間 tON (ms) 最大 |
ターンオフ 時間 tOFF (ms) 最大 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻止電圧 VOFF (V) |
オン電流 ION (A) |
動作温度 Topr (℃) |
||||||||||
| 定常 | パルス | 最大 | @VOFF (V) |
|||||||||
| 200 | 0.4 | 1.2 | -40~110 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 100 | 1 | 200 | 0.5 | 0.5 | |
新製品を含む東芝のフォトリレー製品については下記ホームページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3431
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。