2017年12月14日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、長年にわたるカーオーディオ用IC開発実績を基に、プロセスの完全MOS化を実現した4チャネル内蔵パワーアンプICに、面実装タイプの新製品「TCB001FNG」を追加し、本日から量産を開始します。
新製品は、当社従来製品[注1]と同様、当社独自のフィルター技術により、携帯電話、ドアミラー等高周波ノイズを発する機器を外部から近づけた際に、検波し異音が発生するのを防止する機能等を内蔵しています。
パッケージは、面実装が可能なフラットタイプのHSSOPを採用しています。従来カーオーディオ用IC製品ではHZIPパッケージのリード挿入タイプが主流でしたが、近年純正向け中心に面実装タイプのパッケージへ進んでいく傾向にあります。面実装タイプの採用により、リフロー対応による高い信頼性の実現に貢献します。
| 品番 | |
|---|---|
| 最大出力 | 45Wx4ch (VDD=15.2V,RL=4Ω, MaxPower) |
| 電源電圧 | 6V~18V |
| 出力オフセット電圧 | 90mV |
| 出力雑音電圧 | 55uV (BW=DIN_AUDIO) |
| 内蔵周辺機能 |
|
| パッケージ | P-HSSOP36-1116-0.65-001 |
| サンプル価格 | 500円(税込) |
[注1]: 「TCB001HQ」
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC営業推進部
営業推進第一担当
Tel:044-548-2826