2018年 4月11日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
~低抵抗・小型パッケージ採用により、さらなる低オン抵抗を実現
当社は、車載用40V耐圧NチャネルパワーMOSFETの新製品として、低抵抗・小型パッケージのSOP Advance(WF)を採用した「TPHR7904PB」および「TPH1R104PB」をラインアップに追加しました。本日から量産を開始します。
新製品は、当社最新のトレンチMOS第9世代「U-MOS Ⅸ-H(ユー・モス・ナイン・エイチ)シリーズ」のMOSFETチップを、低抵抗・小型パッケージへ搭載することにより、低オン抵抗特性を実現しました。これにより、導通損失を低減することが可能です。また、U-MOS Ⅸ-Hデザインは当社従来デザイン(U-MOSⅣ)に比べスイッチングノイズが少なく、電磁妨害(EMI)の低減が期待できます。
パッケージは基板実装状態の自動外観検査(Automated Optical Inspection;AOI)が可能な端子構造(ウェッタブルフランク構造)を採用した SOP Advance(WF)です。
(特に指定のない限り、@Ta=25℃)
| 品番 | ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) |
ドレイン電流(DC) ID (A) |
ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) max.(mΩ) |
ゲート・ソース間 ツェナーダイオードの有無 |
シリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @VGS=6V | @VGS= @10V | |||||
| 40 | 120 | 1.96 | 1.14 | No | U-MOS Ⅸ | |
| 150 | 1.3 | 0.79 | No | U-MOS Ⅸ | ||
当社MOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。