2020年10月30日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、スマートフォンやウエアラブル端末など携帯機器の電源ラインの出力安定化に貢献するLDOレギュレーター「TCR3RMシリーズ」32品種を発売しました。本日から順次出荷を開始します。
新製品TCR3RMシリーズは、バンドギャップ回路と、極めて低い周波数のみ通過させるローパスフィルター、低ノイズで高速なオペアンプを組み合わせることで、業界トップクラス[注1]の高リップル圧縮度[注2]と低出力電圧ノイズを実現しました。
最大出力電流は300mA、出力電圧は0.9V~4.5Vの範囲で32品種をラインアップしました。これにより、ユーザーの応用機器に合わせて出力電圧を選択することが可能です。
パッケージは、小型1mm x 1mmのDFN4Cパッケージを採用しています。スマートフォンやウエアラブル端末など高密度実装が必要な携帯機器のカメラ応用やオーディオ応用、RF回路の電源ラインに適しています。
これまでの典型的なLDOレギュレーターは、入力電圧のノイズ周波数が1kHzを越えると、周波数が10倍になるたびにリップル圧縮度は約20dB低下し、100kHz以上では約40dBを下回る特性となりました。そのため、DC-DCコンバーター回路などから発生する100kHz~数MHzの電圧ノイズに対しては、LDOレギュレーターによるノイズ除去が十分でない場合がありました。
新製品は、この特性を改善し、100kHz以上のノイズ周波数でも十分なリップル圧縮度と出力電圧ノイズ特性を実現しました。これにより、高出力電圧精度を含めて電源ラインの安定化に貢献します。
携帯機器
品番 |
TCR3RMxxA[注3] |
||
|---|---|---|---|
パッケージ |
名称 |
DFN4C |
|
サイズ typ. (mm) |
@Ta=25°C |
1.0×1.0、t=0.38 |
|
動作範囲 (@Ta= -40~85°C) |
出力電流 IOUT (mA) |
300 |
|
出力電圧 VOUT (V) |
0.9~4.5 |
||
入力電圧 VIN (V) |
1.8~5.5 |
||
電気的特性 (特に指定のない限り、 @Tj=25°C) |
出力電圧精度 VOUT min/max (mV) |
@VOUT<1.8V、Tj= -40~85°C |
-36/36 |
出力電圧精度 VOUT min/max (%) |
@VOUT≧1.8V、Tj= -40~85°C |
-2/2 |
|
バイアス電流 IB(ON) typ. (μA) |
@IOUT=0mA[注4] |
7 |
|
リップル圧縮度 R.R. typ. (dB) |
@f=1kHz、Ta=25°C |
100 |
|
@f=10kHz、Ta=25°C |
93 |
||
@f=100kHz、Ta=25°C |
68 |
||
@f=1MHz、Ta=25°C |
68 |
||
@f=2MHz、Ta=25°C |
67 |
||
出力電圧ノイズ VNO typ. (μVrms) |
@IOUT=10mA、Ta=25°C |
5 |
|
ドロップアウト電圧 VDO typ. (mV) |
@VOUT=2.8V、IOUT=300mA |
130 |
|
負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. (mV) |
@IOUT=1mA→300mA |
-30 |
|
@IOUT=300mA→1mA |
30 |
||
出力電圧スルーレート VOUTSR typ. (mV/μs) |
@VOUT=2.8V |
4 |
|
[注1] 最大出力300mAのLDOレギュレーターで、2020年10月28日現在、当社調べ。
[注2] リップル圧縮度 (R.R. : Ripple rejection Ratio) は、他社製品で表示している電源除去率 (PSRR : Power Supply Rejection Ratio) と同じです。
[注3] 32品種。「xx」には出力電圧を表す数字が入ります。
[注4] コントロール端子電流 (ICT) は含まれていません。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3411
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。