2021年10月19日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、40nmプロセスを採用したArm® Cortex®-M4搭載(FPU機能付き)、新32ビットマイコン製品群「TXZ+ TMファミリー アドバンスクラス」として、「M4Nグループ」マイコン20製品の量産を開始しました。本グループは、最大動作周波数200MHz、最大10万回の書き換えに対応した最大2MBのフラッシュメモリーと32KBのデータフラッシュメモリー、通信機能にイーサネット、CAN、USBを搭載しました。これにより高いデータスループットを必要とする産業ネットワークやIoT情報管理デバイスを含めた広範囲な用途向けに適したマイコンを提供します。
新製品は通信機能の多様化を考慮し、UART、FUART、TSPI、I2CのほかにQuad/Octal SPIにも対応したシリアルメモリーインターフェース、オーディオインターフェース(I2S)、外部バスインターフェース、3ユニットのDMACを搭載しました。さらに、周辺回路毎に独立したDMACとRAMを割り当てることができるバスマトリックス回路構成の採用により、イーサネット、CAN、USBが完全に独立して同時並列処理することを可能にしました。また、さまざまなセンシングに対応するため、AD入力チャネル毎に個別のサンプルホールド時間を設定可能な最大24chの高速・高精度12bit ADコンバーターが使用可能です。さらにADコンバーターとの同期動作可能なアドバンストプログラマブルモーター制御回路と組み合わせてACモーター、ブラシレスDCモーターの制御に適したソリューションを提供します。
機能安全対策回路として、ROM、RAM、ADC、クロックのチェック機構も実装したほか、サンプルプログラムの提供で家電機能安全(IEC60730)認証取得をサポートします。
サンプル出荷時には、導入検討に必要な製品ドキュメント類、サンプルソフトウェア、評価ボード、各周辺機能の制御インターフェースを持つドライバソフトウェア類も併せて提供します。また、グローバルなArmエコシステムパートナーとも協調し、さまざまなニーズに応える開発環境も提供します。
製品グループ |
||
|---|---|---|
CPUコア |
Arm Cortex-M4 ‒ 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載 |
|
最大動作周波数 |
200MHz |
|
内蔵発振器 |
10MHz (±1%) |
|
内蔵メモリー |
Flash (code) |
512KB/1024KB/1536KB/2048KB (書き換え : 最大10万回) |
Flash (data) |
32KB(書き換え : 最大10万回) |
|
RAM |
192KB/256KB+バックアップRAM 2KB |
|
I/Oポート |
86~146 |
|
外部割り込み |
9~16 |
|
外部バスインターフェース |
8/16bit (マルチプレクス/セパレートバス) |
|
DMAコントローラー (DMAC) |
多機能DMAC 1ユニット、高速DMAC 2ユニット |
|
タイマー機能 |
T32A |
32ビットタイマー : 16本 |
LTTMR |
ロングタームタイマー : 1チャネル |
|
RTC |
リアルタイムクロック : 1チャネル |
|
通信機能 |
UART |
非同期シリアル通信 : 3~6チャネル |
FUART |
高精度非同期シリアル通信 : 1~2チャネル |
|
I2C |
3~5チャネル |
|
TSPI |
シリアルペリフェラルインターフェース : 5~9チャネル |
|
TSSI |
同期シリアルインターフェース : 1~2チャネル |
|
SMIF |
シリアルメモリーインターフェース : 1チャネル |
|
CEC |
1チャネル |
|
CAN |
CANコントローラー:2ユニット |
|
USB |
ユニバーサル シリアル バス:1~2ユニット (On-The-Go Supplement Rev 2.0 Specification 準拠) |
|
ETHM |
イーサネットコントローラー(MII,RMII):1ユニット |
|
アナログ機能 |
12ビットADコンバーター |
16~24チャネル入力 |
8ビットDAコンバーター |
2チャネル |
|
その他 |
A-PMD |
モーター制御回路 : 1チャネル |
RMC |
リモコン受信回路 : 1~2チャネル |
|
ISD |
インターバルセンサー検知回路 : 1~3ユニット |
|
I2Sインターフェース |
2チャネル |
|
FIR計算回路 |
1チャネル |
|
システム機能 |
WDT |
ウオッチドッグタイマー : 1チャネル |
LVD |
電圧検知回路 : 1チャネル |
|
OFD |
周波数検知回路 : 1チャネル |
|
オンチップデバッグ機能 |
Serial Wire / JTAG |
|
電源電圧 |
2.7~3.6V、単一電源 |
|
パッケージ・ピン数 |
LQFP176 (20mm x 20mm、0.4mm pitch) |
|
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
マイコン・デジタルデバイス営業推進部
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。