2022年1月13日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
            
        
    当社は、ウェアラブル端末など向けに業界最小[注1]の消費電流を実現した、出力電流定格1Aで小型WCSP4GパッケージのロードスイッチIC「TCK12xBGシリーズ」を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品TCK12xBGシリーズは、新ドライバー回路を採用し、業界最小[注1]となる標準0.08nAのオン時消費電流を実現、当社従来製品「TCK107AG」との比較で約99.9%減と大幅に低減しました。これにより、小型電池で駆動するウエアラブル端末やIoT端末の長時間動作化に貢献します。
パッケージは、小さな基板でも実装可能な0.645×0.645mmサイズのWCSP4Gを開発し採用しました。当社従来製品「TCK107AG」より約34%小型化しました。さらに、裏面にバックサイドコーティングを施しており、実装時のチップへのダメージを軽減することが可能です。
今回、アクティブハイでオンするオートディスチャージ付きのTCK127BGとオートディスチャージのないTCK126BG、アクティブローでオンするオートディスチャージ付きのTCK128BGをラインアップしています。ユーザーの設計要件に合った製品を選択可能です。
当社は今後も低消費電流技術の製品を充実させ、機器の小型化と低消費電力化に貢献、そしてサステナブルな社会の実現に貢献していきます。
[注1] 1mm2以下の小型パッケージ、出力電流1A定格のロードスイッチICにおいて。2022年1月現在、当社調べ。
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
品番  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
パッケージ  | 
名称  | 
WCSP4G  | 
|||
サイズ typ. (mm)  | 
0.645x0.645、 t:0.465 (max)  | 
||||
絶対最大定格  | 
入力電圧 VIN (V)  | 
-0.3~6.0  | 
|||
コントロール電圧 VCT (V)  | 
-0.3~6.0  | 
||||
出力電流 IOUT (A)  | 
DC | 1.0  | 
|||
| パルス | 2.0  | 
||||
許容損失 PD (W)  | 
1.0 | ||||
動作範囲 (@Ta_opr= -40~85°C)  | 
入力電圧 VIN (V)  | 
1.0~5.5  | 
|||
出力電流 IOUT max (A)  | 
1.0  | 
||||
電気的特性  | 
消費電流 (オン時) IQ typ. (nA)  | 
@VIN=5.5V  | 
0.08  | 
||
スタンバイ電流 (オフ時) IQ(OFF) + ISD(OFF) typ. (nA)  | 
@VIN=5.5V  | 
13  | 
|||
オン抵抗 RON typ. (mΩ)  | 
@VIN=5.0V、IOUT= -0.5A  | 
46  | 
|||
@VIN=3.3V、IOUT= -0.5A  | 
58  | 
||||
@VIN=1.8V、IOUT= -0.5A  | 
106  | 
||||
@VIN=1.2V、IOUT= -0.2A  | 
210  | 
||||
@VIN=1.0V、IOUT= -0.05A  | 
343  | 
||||
AC特性  | 
VOUT立ち上がり時間 tr typ. (μs)  | 
@VIN=3.3V  | 
363  | 
363  | 
363  | 
VOUT立ち下がり時間 tf typ. (μs)  | 
125  | 
32  | 
32  | 
||
ターンオン時間 tON typ. (μs)  | 
324  | 
324  | 
324  | 
||
ターンオフ時間 tOFF typ. (μs)  | 
10  | 
10  | 
10  | 
||
オートディスチャージ機能  | 
-  | 
内蔵  | 
内蔵  | 
||
ON/OFF コントロール  | 
アクティブハイ  | 
アクティブハイ  | 
アクティブロー  | 
||
在庫検索 & Web少量購入  | 
|||||
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel: 044-548-2215
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。