2023年11月7日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、USB搭載機器やバッテリーパック保護に適した30V耐圧の低オン抵抗NチャネルコモンドレインMOSFET「SSM10N961L」を製品化し、本日から出荷を開始します。
これまで、当社NチャネルコモンドレインMOSFETは、主にスマートフォンのリチウムイオン(Li-ion)バッテリーパック保護用に12V耐圧製品をラインアップしてきました。30V耐圧製品の発売により、用途選択の幅が広がり、USB充電機器の電源ライン用ロードスイッチや、ノートPC、タブレットなどのLi-ionバッテリーパック保護で12V以上の耐圧が必要な用途に使用可能になります。
また、低いドレイン・ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) の双方向スイッチとしての用途には、従来、3.3×3.3mmや2×2mmサイズでRDS(ON)の低いMOSFETが2個必要でしたが、新製品は小型かつ薄型の新パッケージTCSPAG-341501 (3.37mm×1.47mm (typ.)、t=0.11mm (typ.)) を採用し、1パッケージのコモンドレイン構成で9.9mΩ (typ.) の低いソース・ソース間オン抵抗 (RSS(ON)) を実現しています。
高い電力給電が必要な電子機器に向け策定された、15W (5V/3A) から最大240W (48V/5A) まで給電できるUSB Power Delivery (USB PD) 規格には、送電側と受電側を入れ替えるロールスワップ機能があり、USB充電機器は送電と受電の両方に対応できるように双方向の電力供給が求められています。新製品は、小さな実装面積で双方向の電力供給に対応できるNチャネルコモンドレインMOSFETとなります。
また、新製品は当社コモンドレインMOSFET用ドライバーICのTCK42xGシリーズと組み合わせて使用することで、逆流防止機能を備えたロードスイッチ回路や、MBB (Make-Before-Break) とBBM (Break-Before-Make) の動作切り替えが可能なパワーマルチプレクサー回路を構成できます。これらを組み合わせたリファレンスデザイン「パワーマルチプレクサー回路(コモンドレインMOSFET応用)」を本日公開しました。このリファレンスデザインを活用する事で機器の設計・開発期間の短縮に貢献します。
当社は、今後もパッケージ展開製品や特性を向上した製品ラインアップを拡充し、ユーザーの設計自由度の向上に貢献していきます。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | SSM10N961L | |||
|---|---|---|---|---|
| 極性 | Nチャネル×2 | |||
| 内部接続 | コモンドレイン | |||
| 絶対最大定格 | ソース・ソース間電圧 VSSS (V) | 30 | ||
| ゲート・ソース間電圧 VGSS (V) | ±20 | |||
| ソース電流 (DC) IS (A)[注1] | 9.0 | |||
| ソース電流 (DC) IS (A)[注2] | 14.0 | |||
| 電気的特性 | ソース・ソース間降伏電圧 V(BR)SSS (V) | VGS=0V | Min | 30 |
| ソース・ソース間オン抵抗 RSS(ON) (mΩ) | VGS=10V | Typ. | 9.9 | |
| VGS=4.5V | Typ. | 13.6 | ||
| パッケージ | 名称 | TCSPAG-341501 | ||
| 寸法 (mm) | Typ. | 3.37×1.47、t=0.11 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
|||
[注1] ガラスエポキシ基板 (FR4、25mm×27.5mm、t=1.6mm、Cu Pad: 18µm、407mm2) の場合。
[注2] ガラスエポキシ基板 (FR4、25mm×27.5mm、t=1.6mm、Cu Pad: 70µm、687.5mm2) の場合。
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のMOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel: 044-548-2215
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。