アクションカメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、RF回路部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
USB給電によるバッテリー充放電回路例
USB給電によるバッテリー充放電回路例
ワイヤレス通信用RF回路例
GPS信号受信用RF回路例
タッチパネル対応のLCDディスプレー回路例
撮影カメラのイメージセンサー周辺回路例
画像認識プロセッサーを使用した画像処理部の回路例
USB給電によるバッテリー充放電回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 12 |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-8 | +/-16 | +/-15 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 1.05 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-1220 (UDFN6B) | SOT-1118 (UDFN6) |
| VDSS (Max) [V] | 30 | 30 |
| ID (Max) [A] | 15 | 4.0 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.012 | 0.064 |
| 極性 | N-ch | N-ch×2 |
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-1220 (UDFN6B) |
| VDSS (Max) [V] | -30 |
| ID (Max) [A] | -10 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.028 |
| 極性 | P-ch |
USB給電によるバッテリー充放電回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TCSPED-302701 | TCSPAC-153001 | TCSP6A-172101 | TCSPAG-341501 |
| VDSS (Max) [V] | ||||
| ID (Max) [A] | ||||
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | ||||
| 極性 | N-ch×2 | N-ch×2 | N-ch×2 | N-ch×2 |
ワイヤレス通信用RF回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-8 | +/-16 | +/-15 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 1.05 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
GPS信号受信用RF回路例
タッチパネル対応のLCDディスプレー回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 12 |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-8 | +/-16 | +/-15 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 1.05 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | CL2E |
| VRRM (Max) [V] | ||
| VR (Max) [V] | 30 | 40 |
| CT (Typ.) [pF] | 8.2 | 130 |
撮影カメラのイメージセンサー周辺回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-8 | +/-16 | +/-15 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 1.05 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
画像認識プロセッサーを使用した画像処理部の回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 12 |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-8 | +/-16 | +/-15 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 1.05 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。