PCIe® 5.0やUSB4®などの高速差動信号に対応した2:1 マルチプレクサー/1:2 デマルチプレクサースイッチの発売について

2024年7月11日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、PCIe® 5.0やUSB4®などの高速差動信号に対応した2:1 マルチプレクサー/1:2 デマルチプレクサースイッチの発売についての画像です。

当社は、PC、サーバー機器、モバイル機器など向けに、PCIe® 5.0やUSB4®、USB4® Ver.2などの高速差動信号で使用可能な、マルチプレクサー(Mux)/デマルチプレクサー(De-Mux)スイッチ「TDS4A212MX」および「TDS4B212MX」を製品化しました。新製品は、2入力1出力のMuxスイッチと1入力2出力のDe-Muxスイッチとして使用できます。本日から出荷を開始します。

新製品は、当社独自のSOIプロセス(TarfSOI™)を採用し、TDS4B212MXでは業界トップクラス[注]の高い-3dBバンド幅(差動)27.5GHz (typ.) 、TDS4A212MXでは26.2GHz (typ.) を実現しました。これにより、PCIe® 5.0やUSB4®、USB4® Ver.2などの高速差動信号のMux/De-Muxスイッチとして使用できます。

ピン配置は、TDS4B212MXとTDS4A212MXで異なり、TDS4B212MXは、高周波特性に対し最適化したピン配置としました。TDS4A212MXは、基板レイアウトを考慮したピン配置としています。

[注] 2:1 Mux/1:2 De-Muxスイッチとして、2024年7月11日時点、当社調べ。

応用機器

  • PC、サーバー機器、モバイル機器、ウエアラブル端末など
    対応インターフェース: PCIe® 5.0、PCIe® 4.0、PCIe® 3.0、CXL2.0、CXL1.0、USB4® Ver.2、USB4®、USB3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen1×1、Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 2、DisplayPort™ 2.0、DisplayPort™ 1.4、DisplayPort™ 1.3、DisplayPort™ 1.2

新製品の主な特長

  • PCIe® 5.0やUSB4®などの高速差動信号に対応した高い-3dBバンド幅(差動)
    TDS4B212MX: -3dBバンド幅(差動)=27.5GHz (typ.)
    TDS4A212MX: -3dBバンド幅(差動)=26.2GHz (typ.)
  • 低い消費電流: Iope=150μA(max)
  • 小型パッケージ: XQFN16(2.4mm × 1.6mm (typ.) 、t=0.4mm(max))

新製品の主な仕様

品番

TDS4B212MX

TDS4A212MX

パッケージ

名称

XQFN16

サイズ (mm)

2.4 × 1.6 (typ.) 、t=0.4 (max)

動作範囲

(Ta=-40~85°C)

電源電圧 VCC (V)

1.6~3.6

差動信号電圧 (peak to peak) VI/O(Diff) (V)

0~1.8

コモン信号電圧 VI/O(Com) (V)

0~2.0

DC特性

(Ta=-40~85°C)

スタンバイ電流ISTB (μA)

Max

10

消費電流 Iope (μA)

Max

150

高周波特性

(Ta=25°C)

-3dB バンド幅 (差動) BW(Diff) (GHz)

Typ.

27.5

26.2

差動挿入損失

DDIL (dB)

f=5.0GHz

Typ.

-0.8

-0.9

f=8.0GHz

-0.9

-1.0

f=10.0GHz

-0.9

-1.1

f=12.8GHz

-1.2

-1.4

f=16.0GHz

-1.4

-1.9

差動反射損失

DDRL (dB)

f=5.0GHz

Typ.

-17

-15

f=8.0GHz

-15

-14

f=10.0GHz

-20

-17

f=12.8GHz

-17

-17

f=16.0GHz

-16

-18

差動オフ・アイソレーション

DDOIRR (dB)

f=5.0GHz

Typ.

-20

-20

f=8.0GHz

-17

-19

f=10.0GHz

-16

-17

f=12.8GHz

-17

-12

f=16.0GHz

-14

-11

差動クロストーク

DDXT (dB)

f=5.0GHz

Typ.

-56

-36

f=8.0GHz

-48

-34

f=10.0GHz

-44

-32

f=12.8GHz

-39

-31

f=16.0GHz

-36

-30

在庫検索 & Web少量購入

Buy Online Buy Online

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

PCIe® Gen 5.0、USB4® の高速デジタル信号に対応したバススイッチ
TDS4A212MX
TDS4B212MX

当社の汎用ロジックIC製品の詳細については下記ページをご覧ください。

汎用ロジックIC

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TDS4A212MX
Buy Online

TDS4B212MX
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  パワー&小信号営業推進第二部

  Tel: 044-548-2215

* USB4®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
* Thunderbolt™は、Intel Corporationあるいはその子会社の商標です。
* DisplayPort™は、Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。
* PCIe®はPCI-SIGの登録商標です。
* TarfSOI™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。