車載ブラシ付きモータードライバー

ブラシ付きモーターは、車載用途として一番多く利用されているモーターです。そんなニーズに応えるべく色々な市場で使用可能なH-Bridge製品をラインナップしております。例えばHVACダンパー向けに低on抵抗のDMOSのよるH-Bridge出力段を備えたLINレスポンダー機能内蔵のドライバー、エンジン向けに5Aクラスでは放熱性に優れた車載で最も小型なパッケージで実現したドライバー、機能安全に対応した大電流を実現したゲートドライバー等。当社はAEC-Q100適合し、信頼性を備えた車載Solutionを提供します。

車載ブラシ付きモータードライバー ロードマップ

ラインアップ

品番 パッケージ 出力電流
出力抵抗
電源 機能アプリケーション 機能/特長 信頼性
レベル
P-QFN28-0606-0.65-001
±5.0A BATT エンジンスロットルバルブ開閉制御、その他エンジン系バルブ開閉制御等 PWM方式 1ch Hブリッジドライバー、小型パッケージ、各異常検出機能内蔵 AEC-Q100適合
HTSSOP48-P-300-0.50 ソース: 4Ω
シンク: 4Ω
BATT EPS、電動パワーブレーキ、シートベルト (プリテンショナ)、サンルーフ開閉、電動スライドドア、電動ウインドウ、電動パワーシート等 1ch Hブリッジゲートドライバー (外付けNch FET) 
モーター電流検出回路内蔵
AEC-Q100適合
P-LQFN40-0606-0.50-001 ±5.0A
(10A/1chモード時)
BATT エンジンスロットルバルブ開閉制御、ドアラッチ等のPWM制御が必要なモータ駆動 PWM方式5A 2ch Hブリッジドライバー/10A 1ch Hブリッジドライバー、小型放熱パッケージ、各種異常検出機能内蔵、SPI通信のみでモータ駆動可能 AEC-Q100適合
P-VQFN40-0606-0.50-004 ±5.0A
(10A/1chモード時)
BATT エンジンスロットルバルブ開閉制御、ドアラッチ等のPWM制御が必要なモータ駆動 PWM方式5A 2ch Hブリッジドライバー/10A 1ch Hブリッジドライバー、小型パッケージ、各種異常検出機能内蔵、SPI通信のみでモータ駆動可能 AEC-Q100適合
SSOP24-P-300-0.65A ±1.0A BATT
(5V内蔵)
HVAC用アクチュエーター 1ch Hブリッジ内蔵、LIN rev.1.3レスポンダー -
LQFP48-P-0707-0.50C ソース:
4Ω (HOx)
10Ω (LOx)
シンク: 4Ω
(HOx、LOx)
BATT EPS、電動パワーブレーキ、シートベルト (プリテンショナ)、サンルーフ開閉、電動スライドドア、電動ウインドウ、電動パワーシート等 1ch Hブリッジゲートドライバー (外付けNch FET)、モーター電流検出回路内蔵、モーター駆動方向検出回路内蔵 AEC-Q100適合
SSOP24-P-300-0.65A ±1.0A

BATT
(5V内蔵)

HVAC用アクチュエーター 1ch Hブリッジ内蔵、LIN 2.0 コマンダーと通信可能 (レスポンダー) AEC-Q100適合
SSOP24-P-300-0.65A ±1.0A BATT HVAC用ダンパー制御、ドアミラー角度調整等 2ch Hブリッジドライバー、TA8083FGのDMOSパワーTr版 AEC-Q100適合
SSOP24-P-300-0.65A ±1.0A BATT HVAC用ダンパー制御、ドアミラー角度調整等 6ch Half ブリッジドライバー、SPIインターフェース AEC-Q100適合
P-VQFN24-0404-0.50-003 ソース: 500Ω
シンク: 50Ω
BATT パワースライドドア、
パワーバックドア、パワーシート、パワーウインドウ
1ch Hブリッジゲートドライバー/2chハーフブリッジゲートドライバー
(外付けNchFET)、小型パッケージ、各種異常検出機能内蔵
AEC-Q100適合
P-VQFN32-0505-0.50-009 ソース: 10Ω
シンク: 3Ω
BATT パワースライドドア、
パワーバックドア、パワーシート、パワーウインドウ
1ch Hブリッジゲートドライバー/2chハーフブリッジゲートドライバー
(外付けNchFET)、各種異常検出機能内蔵、SPI通信のみでモータ駆動可能
AEC-Q100適合

技術トピックス

アプリケーション

電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
パワースライドドア
パワースライドドアの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
HVAC
HVACの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ラジエーターファン
ラジエーターファンの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エンジン制御
エンジン制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、パワーマネージメント回路部、インジェクター駆動回路部、アクチュエーター駆動回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動パワーステアリング
電動パワーステアリングの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路B (ドアミラー駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたドアミラー駆動基板です。CXPIインターフェースIC TB9033FTGを使用しています。MCD(Motor Control Driver)およびMOSFETと組み合わせることで、ドアミラーに搭載された複数のモーターならびにウインカーの制御を実現します。
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

シミュレーション

Downloading PSpice® models

製品名 形式 PSpice Download 種類 出力
電圧 (V)
出力
電流 (A)
特長 公開日
TB9051 zip (36KB) Brushed DC 28 6 PWM type single channel H-bridge DC brushed motor driver for automotive use 2017/10/30

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* PSpice®は、Cadence Design Systems, Inc. の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。