マイルストーン

当社は、エンタープライズ向けから、モバイル向け・コンシューマー向けに至るまで、多様なハードディスクドライブ(HDD)ラインアップを提供しており、HDDの製品設計、開発、製造、販売、その他のインフラ機能をもつ、ストレージサプライヤーです。ほぼ半世紀にわたりストレージ業界へ先進技術を提供し続けてきた当社は、幅広い市場で客満足度の高い製品を提供することを目指し、日々革新的な技術開発を行っています。

暦年 沿革 備考
2022 ディスク10枚を搭載したCMR方式20TBの3.5型ニアラインHDDを開発。 *2
2021 FC-MAMR(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording: 磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式)を採用したCMR方式で業界最大容量18TBとSMR方式で20TBの3.5型ニアラインHDDを開発。 *2
2019 CMR方式で業界最大容量16TBの3.5型ニアラインHDDを製品化。 *2
2017 当社で初めてヘリウム充填を採用し、世界で初めてディスク9枚を搭載した業界最大記憶容量14TBの3.5型ニアラインHDDを製品化。 *2
2015 業界最大記憶密度 1 Tbpsi (Tera bit per square inch、Tera (テラ) は1012)を達成した、2.5型HDDを商品化。 *2
2014 クラウドコンピューティング対応したサーバー用に最適化された当社初のクラウド向け大容量Enterprise HDDを発売。  
当社初の監視カメラ向け大容量HDDを発売。  
当社の暗号化機能搭載HDDが政府機関などの厳しいセキュリティー要件に適合認定。  
業界最大クラスの記憶容量600GBを実現した毎分15,000回転2.5型HDDを発売。 *2
業界最大記録容量5TBの3.5型 ニアライン Enterprise HDDを発売。 *2
2013 業界最大クラスの記憶容量1 TBを提供する当社初の厚さ7 mm のディスク2枚版HDDを発売。 *2
毎分7,278回転の2.5型HDDとして当社初の厚さ7mmを実現したシリーズを発売。  
業界最大容量320 GB車載用HDDを発売。 *2
SSHDラインアップを当社初の厚さ約7 mmモデルで拡充。  
暗号化機能を搭載したドライブ(SED)およびクリプトグラフィックイレーズ機能を備えたモデルを発表。  
車載用HDDを累計2,600万台出荷。  
2012 業界最大クラスの記憶容量4 TBを実現したニアライン向けHDDの出荷を開始。 *2
Western DigitalのHDD生産設備の取得とHDD製造施設の譲渡を完了。コンシューマー製品用3.5型HDDの出荷を開始。 *1
ディスク回転数10,500rpmで業界最大容量クラス900 GBの2.5型Enterprise HDDを発売。 *2
NANDの高速性能とHDDの大容量の特性を融合したSSHDの量産を開始。  
2011 業界初、Wipeテクノロジー搭載自己暗号化ドライブ(SED)の2.5型HDDを発売。 *2
2010 自己暗号化HDD用Wipeテクノロジーを発表。  
業界最大の面記録密度を実現した2.5型750 GB HDDを投入。 *2
2009 富士通より内蔵HDD事業の譲渡を受け、ストレージ業界最大の製品ラインアップを実現。 *1 *2
業界で初めてOPAL暗号化仕様を満たす。 *2 *3
2008 SATA技術を車載用HDDに展開。  
2007 USB 2.0ポータブルハードディスクでパーソナルストレージ市場に参入。  
車載用HDDの出荷台数累計500万台を達成。  
2005 当社HDD全体の出荷台数累計1億台を達成。  
業界初のPMR(Perpendicular magnetic recording = 垂直磁気記録)HDDを商品化。 *2
2004 業界初の2.5型SAS Enterprise HDDを発表。 *2 *3
0.85型HDDを発売し、ギネス世界記録に世界最小HDDと認定される。 *1
業界初の2.5型 SATA HDDを発売。 *2 *3
2001 業界初の車載用HDDを発売。 *2
2000 記憶容量5 GB厚さ5 mmの大容量1.8型HDDが初登場。 *2
1998 当社HDDの累計出荷台数2000万台を達成。  
GMR (Giant magnetoresistive) ヘッドを使用した業界初の2.5型HDDを発売。 *2
1996 当社HDDの累計出荷台数1000万台を達成。  
1995 TIP (Toshiba Information Equipment (Philippines), Inc. = 東芝情報機器フィリピン社) 製造事業を開始。  
1994 当社HDDの累計出荷台数500万台を達成。  
1991 業界初のガラス基板メディアを採用したHDDを量産。 *2
1990 2.5型HDDの出荷を開始。  
1987 当社初の3.5型HDDの量産を開始。  
1984 当社初の5.25型HDDの量産を開始。  
1983 当社初の8型HDDの量産を開始。  
1980 業界初の10.5型HDDを発売。 *2 *3
1969 当社初のHDD(14型)出荷開始。  
1967 HDD業界に参入。  
  1. Western Digitalは、Western Digital Technologies, Inc.の登録商標または商標です。富士通は、富士通株式会社の登録商標または商標です。ギネス世界記録は、ギネス・ワールド・レコーズ社の商標です。
  2. 発表時点において。
  3. 富士通からの内蔵HDD事業譲渡前の、富士通による発表内容。
  • 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • CMR: Conventional Magnetic Recording (従来型磁気記録)

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy