Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG04ACAxxxxシリーズ

Awards
Awards
Awards

製品仕様

4K native
( 4Kn )
MG04ACA600A MG04ACA500A
MG04ACA50DA
MG04ACA400A MG04ACA300A MG04ACA200A
4K native
( 4Kn ) , SIE
MG04ACA600AY MG04ACA500AY
MG04ACA50DAY
MG04ACA400AY MG04ACA300AY MG04ACA200AY
512 emulation
( 512e )
MG04ACA600E MG04ACA500E
MG04ACA50DE
MG04ACA400E MG04ACA300E MG04ACA200E
512 emulation
( 512e ) , SIE
MG04ACA600EY MG04ACA500EY
MG04ACA50DEY
MG04ACA400EY MG04ACA300EY MG04ACA200EY
フォーム
ファクタ
3.5型
インタフェース SATA 6 Gbit/s
記憶容量 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB
バッファ
サイズ
128 MiB
回転数 7,200 rpm
データ転送速度 ( Sustained ) 205 MiB/s 185 MiB/s 175 MiB/s
MTTF 1,400,000 hours
消費電力
( Idle - B )
6.0 W Typ.
重量 770 g Max. MG04ACA50D A/E/AY/EY
770 g Max.
MG04ACA500 A/E/AY/EY
720 g Max.
720 g Max.
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase.  SIE は、サニタイズ デバイス フィーチャー セット (Sanitize Device Feature Set) に準拠しています。サニタイズ デバイス フィーチャー セットは、米国国家規格協会のT10(SAS)およびT13(SATA)委員会で定められた規格で、瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する技術です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。