MQ01AAD-Cシリーズはディスク回転数4200 rpmの2.5型HDDです。自動車や、工業用途に適しています。MQ01AAD-Cシリーズは、PC向けのHDD(MQ01ABDシリーズ)と比べ、 高度仕様、温度範囲、耐振動性に優れており厳しい環境での利用可能です。 MQ01AAD-Cシリーズの最大容量は320 GBです。
| フォームファクター | 2.5型 | |
|---|---|---|
| インターフェース | SATA 3 Gbit/s | |
| フォーマット | 512e | |
| バッファーサイズ | 8 MiB | |
| ディスク回転数 | 4200 rpm | |
| 内部転送速度 ( Typ. ) | 461 ~ 976 Mbit/s | |
| 消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) |
0.8 W | |
| 重量 ( Max ) | 109 g | |
| 記憶容量 | 型番 |
|---|---|
| 320 GB | MQ01AAD032C |
| 200 GB | MQ01AAD020C |
| 100 GB | MQ01AAD010C |