SMR(瓦記録)技術とは、屋根瓦のようにトラックの一部を重ね書きする技術のことです。
CMR技術とSMR技術には、それぞれ長所と短所があります。
当社が開発したメディアキャッシュ設計により、ランダムライト時も効率的に処理が可能です。
新しいデータは、DRAMバッファーからメディアキャッシュへ一時的に書き込まれます。その後、性能に影響しないタイミングで古いデータと新しいデータを統合し、別のSMRバンドに順次書き込む内部処理を行います。
これにより、SMR技術の欠点である、データの書き換え時においてもパフォーマンスの低下を回避できます。
PCMark®は、システムでの比較だけでなく、ランダムライトを含む構成要素別でパフォーマンスをテストするための業界標準のPCベンチマークツールです。
当社のSMRドライブであるDT02シリーズ(SMR 5,400rpm)は、競合他社A(SMR 7,200rpm)よりも高いパフォーマンス結果を達成しました。
PC ENVIRONMENT:
Tool: PCMark® Vantage
System: GIGABYTE H97-GAMING 3 (Intel CoreTM i5-4460 3.20GHz/ 8GBRAM)
Drivers: Intel Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller v. 12.8.0.1016
OS: Windows 10 v1903 x64
SMR技術を採用した製品が表示されます。