X300 Pro

パフォーマンス&ゲームPC向けHDD X300 Proは、ハイエンドのワークステーションおよびマルチメディアシステム向けに構築されており、MTTF/MTBF 100万時間の信頼性と最大22 TBの容量ラインナップを備え、最大300 TB/年のワークロードをサポートしています。また、7200 rpmの高速ディスク回転と大容量のキャッシュを搭載しているため、ハイエンドのグラフィックスやビデオの処理に適しています。

アプリケーション

  • プロフェッショナルなデスクトップワークステーション
  • マルチメディア・デザイン・ワークステーション
  • ハイエンドゲーミングコンピュータ
  • 高負荷性能PC

容量

22 TB、20 TB、18 TB、16 TB、14 TB、12 TB、10 TB、8 TB、6 TB、4 TB

これは、X300 Proの画像です。

機能

これは、高信頼性の画像です。

高信頼性

最大300 TB/年のワークロードとMTTF/MTBF 100万時間をサポート。

これは、レスポンスの画像です。

レスポンス

革新的なアクチュエータ設計により、位置決め精度の最適化、リアルタイムアクセスのためのリードライトパフォーマンスを実現。

これは、力強いパフォーマンスの画像です。

力強いパフォーマンス

7200 rpmのディスク回転数と最大512 MiBの大容量キャッシュ。東芝キャッシュ技術により、動作速度を向上。

X300シリーズ

  X300 Pro X300
用途 プロフェッショナルPC/
ゲーミングPC
パフォーマンスPC/
ゲーミングPC
記録方式 CMR CMR
ワークロード 300 TB/年 55 TB/年
MTTF / MTBF 1 000 000 時間 600 000 時間

ドキュメント

  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1 TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • MTTF/MTBF(平均故障時間/平均故障間隔)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTF/MTBFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。