Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

HDD corporativa

HDD corporativa de capacidade

MG04ACAxxxN Series

Os modelos de HDD SATA corporativa de capacidade original 512, 7200 rpm (MG04ACAxxxN) vem com um design robusto oferecendo 2 e 4 TB em um fator de forma de 3,5 polegadas. Recursos da série MG04ACAxxxN incluem interface SATA de 6,0 Gbit/s, e tecnologia do setor de formato original de 512 padrão do setor para ambientes e aplicativos que requerem 512 originais. Opções de modelos compatíveis com apagamento instantâneo Sanitize (SIE) também estão disponíveis. Esse recurso torna os dados aleatórios instantaneamente no caso de divulgação de dados não intencional quando as unidades são readaptadas ou transferidas para fora do ambiente de data center.

Principais recursos
  • Grande capacidade (modelos de 4/2 TB) com fator de forma padrão do setor de 3,5 polegadas
  • Desempenho de 7200 rpm
  • Interface SATA de 6,0 Gbit/s
  • Desenvolvido para cargas de trabalho 24 × 7 de até 550 TB total transferidos por ano
  • Tecnologia de setor 512 original
  • Tecnologia de vibração giratória
  • Opção com apagamento instantâneo Sanitize (SIE) disponível
Documents
Aplicações
  • Projetado para cargas de trabalho mid-line/nearline essenciais para os negocios
  • Sistemas e servidores de armazenamento de missão crítica de camada 2
  • Os servidores compatíveis com as cargas de trabalho que se beneficiam da alta capacidade de rotação
  • Sistemas de armazenamento de data center otimizados para capacidade
  • Aplicativos e hipervisores que requerem tecnologia de setor original de 512

Especificações

512 native ( 512n ) MG04ACA400N MG04ACA200N MG04ACA100N
512 native ( 512n ) , SIE MG04ACA400NY MG04ACA200NY MG04ACA100NY
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 4 TB 2 TB 1 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Data Transfer Speed ( Sustained ) 195 MiB/s
MTTF 1,400,000 hours
Power Consumption ( Active Idle ) 7.5 W Typ.
Weight 720 g Max
  • A imagem do produto poderá representar um modelo de projeto.·         
  • Definição de capacidade: Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte(TB) como 1.000.000.000.000 bytes. Um sistema operacional de computador, no entanto, relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft  e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia. A capacidade formatada real poderá variar.
  • Um kibibyte (KiB) significa 210 ou 1.024 bytes, um mebibyte (MiB) significa 220 ou 1.048.576 bytes, e um gibibyte (GiB) significa 230 ou 1.073.471.824 bytes.
  • Tempo médio para falhas (MTTF) não é uma garantia nem uma estimativa de duração do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.
  • SIE: apagamento instantâneo Sanitize. SIE é uma função para invalidar os dados registados no discos magnéticos instantaneamente.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.
  • A carga de trabalho é uma medida da produção de dados do ano e é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados pelos comandos do sistema host.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.