当社の個人情報保護方針内「クッキーおよびWebビーコンの利用」に規定するとおり、当社は、お客様個々のニーズに合わせてウェブサイトをカスタマイズしたり、ウェブサイトの内容やご提供するサービスをお客様がよりご満足いただけるよう改良したりするため、クッキーを使用することがあります。また当社は、お客様が当社に提供された個人情報を当社サイトの閲覧履歴と関連づけて使用することがあります。
ストレージプロダクツ (HDD)
クイックリンク
別ウィンドウにて開きます
MD04ACA*** | 512 emulation ( 512e ) |
---|---|
MD04ACA***N | 512 native ( 512n ) |
MD04ACA600 | MD04ACA50D MD04ACA500 |
MD04ACA400 MD04ACA400N |
MD04ACA300 MD04ACA300N |
MD04ACA200 MD04ACA200N |
|
---|---|---|---|---|---|
フォームファクタ | 3.5型 | ||||
インタフェース | SATA 6 Gbit/s | ||||
記憶容量 | 6 TB | 5 TB | 4 TB | 3 TB | 2 TB |
バッファサイズ | 128 MiB | ||||
回転数 | 7,200 rpm | ||||
MTTF | 600,000 hours | ||||
消費電力 ( Low Power Idle ) | 6.0 W Typ. | ||||
重量 | 770 g Max. | MD04ACA50D 770 g Max. MD04ACA500 720 g Max. |
720 g Max. |
ご検討の方に