深圳市利特斯电子科技有限公司

利特斯电子科技有限公司致力于霍尔元件、传感器、电机驱动、单片机集成电路的推广销售,立足为客户提供整体技术解决方案。

*本页面所载方案内容由系一般性说明介绍,不具有普适性,由合作伙伴提供并负责解释,仅供您参考和借鉴。为保障您的权益,如您有使用需求,敬请联系我司合作伙伴洽谈,制定专属解决方案。

打印机POS机方案

打印机近年来,随着我国经济的持续高速增长,“三金工程”等电子信息化管理的不断推进,以及商业/零售、金融、通信、交通/运输等行业服务水平的不断提高,标签打印机的需求迅速增加。目前,我国热敏标签打印机应用进入了一个快速普及期,市场规模持续高速增长。

附图:打印机控制板

评估板

应用领域

排队机、商场POS收银机、仪器仪表、邮政电信领域、医疗设备、金融设备、税控收款机、彩票机以及各种自助终端设备的打印

特性

额定工作电压范围20-24V,适合各打印机适配器电源输入是110V-220V。输出是20V,3A。

主要参数

  • 24V/2A单电源供电
  • 采用专用IC实现硬件过热保护
  • 完美的自动切纸刀控制,可由软件控制半切、全切
  • 多缓冲区队列结构,实现连续不间断打印
  • 标准RS232或标准LPT打印机接口,可直接与PC连接,也可与单片机连接
  • 串口波特率可用通过按键设定。

TB67H450FNG特性

  • 采用BiCD工艺的单片集成电路
  • 可实现PWM恒流驱动和直接PWM驱动
  • 支持正向/反向/制动/停止(OFF)四种工作模式
  • 内置带低导通电阻的输出MOSFET(高压侧+低压侧= 0.6Ω(典型值))
  • 实现高电压和大电流驱动,绝对最大额定值:50V/3.5A
  • 内置多种错误检测功能(热关断(TSD)、过流检测(ISD)和欠压锁定(UVLO))
  • 内置VCC稳压器,用于内部电路工作

电动水阀控制方案

一款基于TB67H450设计的电动水阀

描述

此功率5W扭力4NM电机驱动器为TB67H450FNG参考设计,用于控制电机的正反转及刹车制动,实现水阀自动开关功能,此方案经过优化,搭载MCU提供信号反馈功能及外部控制。

特性

评估板
  • 宽电压驱动5.5V-24V
  • 支持采样电流精准校正,可实现大电流驱动
  • 可实现 PWM 恒流驱动和直接PWM驱动
  • 内置多种错误检测功能(热关断(TSD)、过流检测(ISD)和欠压锁定(UVLO))
  • 支持正向/反向/制动/停止(OFF)四种工作模式,实现电机精准位置

原理图

原理图

应用

  • 工业自动化,精密流体控制的小设备
  • 节水器(高校节水系统)浴池刷卡系统
  • 环保,给排水,水处理工程,农业灌溉
  • 替换电磁阀,尤其是电磁阀不可靠的工作场合
  • 化工,医疗,热计量表,中央空调风机盘管,清防喷林,饮用水设备,定时通断水等

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开