SSM6K809R

Small Low ON resistance MOSFETs

  • 相关参考设计(1)

产品概要

Application Scope DC-DC Converters / Power Management Switches
Feature Low drain-source on-resistance
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅧ-H
Internal Connection Single
PPAP Capable(*)
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name TSOP6F
Package Image 东芝 SSM6K809R Small Low ON resistance MOSFETs产品 TSOP6F 封装图片
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 60 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 6.0 A
Power Dissipation PD 1.5 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 2.5 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 1.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 69
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 51
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 36
Input capacitance (Typ.) Ciss - 550 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 9.3 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

May,2020

Mar,2021

Feb,2024

Sep,2025

Mar,2026

Mar,2026

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note 库存查询
SSM6K809R,LF 3000 Yes - General Use
SSM6K809R,LXGF 3000 - Yes Yes (Note) Unintended Use (Note)
SSM6K809R,LXHF 3000 - Yes Yes Automotive Use

(Note):For more information, please contact our sales or use the inquiry form on our website.


参考设计

矩阵式LED头灯的电路板图片
矩阵式LED前照灯
本参考设计提供了LED矩阵前照灯的设计指南、数据和其他内容。它根据情况独立控制多个LED的照明。

应用

汽车LED前照灯
降低功耗和电路板的小型化等对于设计LED头灯来说非常重要。东芝提供适用于LED矩阵控制单元、电源单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
车载USB电源充电器
在设计USB电源充电器时,降低电源和信号噪声以及降低功耗等非常重要。东芝提供适用于点烟器插座电路或附件电路等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。.

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开