FlashAir™ Developers
FlashAir IoT Hub FlashAir IoT HubBeta
会期:2017年4月19日(水)~21日(金)
会場:日本・千葉(幕張メッセ)
株式会社東芝 ストレージ&デバイスソリューション社は、2017年4月19日(水)~21日(金) に千葉・幕張メッセにて開催される「TECHNO-FRONTIER 2017」に出展いたします。多数の皆様のご来場をお待ちしております。
本展示会の開催は終了いたしました。多数の皆様のご来場を頂き、大変ありがとうございました。
☆ セミナー動画、デモ動画、展示パネル、Web限定資料 を追加いたしました。
※本ページに掲載している内容は、出展当時のものです。
今回、「省エネに貢献するモーター制御技術」として、ステッピングモーター制御用ICとしては「Active Gain Control (AGC)技術」、3相ブラシレスDCモーター制御用ICとしては「Intelligent Phase Control技術」を紹介するパネルと、効果を実体験できるデモ機を展示します。
モーターに特化した機能を搭載した新マイコンTXZ4シリーズ M4K4グループTMPM4K4に搭載されたアドバンストPMD (2ユニット)、12ビットADコンバーター(1 ユニット、変換速度 0.5 µs)により、64 pinマイコンで、コンプ/ ファンor電源動作が実現可能なリファレンスモデルを紹介します。
少ピンワンチップで複数モータ制御を実現するマイコン(開発中)
TMPM470に搭載されたアドバンストベクトルエンジン(A-VE)、及びエンコーダーとホール信号の同時使用により、3相BLDCモーターの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
OIS機能搭載監視カメラのリファレンスモデルで、小型・省電力MCUであるTMPM343を使用し、内蔵の8 chモータードライバー、マイクロステップ回路、Programmable Servo Controller、ホールセンサーインターフェイス回路と制御ソフトにより、OIS性能を1~20 Hzまで高めた他、Zoom/Focus/IRIS/IRCレンズのモーターを高速高精度かつ低騒音で同時制御します。
アイソレーションアンプとスマートゲートドライバーでインバーター回路の過電流を検出して動作を停止し、パワー素子の保護機能を体現したリファレンスモデルを紹介します。
また、ラインアップを拡充して選びやすくなった小型パッケージの高電流フォトリレーも紹介します。
※TXZは、株式会社東芝の商標です。
※ARMおよびCortexはARM Limited (またはその子会社) のEUまたはその他の国における登録商標です。
※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
会期 | 2017年4月19日(水)~21日(金) 10:00~17:00 |
---|---|
会場 | 幕張メッセ |
展示 ブース |
東芝グループブース(小間番号:4D-19) 東芝産業機器システム株式会社 / 東芝情報システム株式会社 との共同出展 |
主催 | 一般社団法人 日本能率協会 |
公式 サイト |
TECHNO-FRONTIER 2017 |
入場料 | 入場料 : 来場事前登録で入場料無料となります。 |