製品情報 2018-08
当社は、最先端のCMOSプロセスを使った最大300 mA出力の小型面実装LDOレギュレータに、IoT機器 · ウェアラブル端末向け低消費電流、汎用DFN4パッケージ[注1]の「TCR3UMシリーズ」36品種を製品化しました。
電子機器で、コイン電池やリチウムイオンバッテリを搭載した通信機器が増えています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器は、消費電流が多く頻繁に充電を行うことが想定されています。かたや、農業 · 産業機器で温度や流量のデータを送信するIoTセンサや通信機能を備えたウェアラブル端末は、バッテリ充電や交換の頻度を少なくし、長時間動作を要求されるとともに、安定した精密な電源を必要とします。そのため、電源用ICとして搭載するLDOレギュレータも低消費電力で長時間駆動できる低消費電流と、安定した出力電圧が求められます。
その需要に応えるため、当社は低消費電流特性と、トレードオフ関係にある高リップル圧縮度や高速負荷過渡応答特性の両立を業界最高クラス[注2]で実現した小型 · 低背WCSP4Fパッケージ[注3]のTCR3UGシリーズを2017年9月から量産開始しました。さらに、このたび汎用DFN4パッケージ[注1]のTCR3UMシリーズを製品化しました。
新製品TCR3UMシリーズは、バッテリ駆動時間の長時間化や、ノイズなどの電圧変動の影響を受けやすいセンサやCPUの安定動作が可能です。また、過熱保護や過電流保護、突入電流抑制などの保護機能も内蔵しており、0.8 Vから5.0 Vの範囲で出力電圧36種類を製品化し、用途に応じた製品を選択することができます。
[注1] 汎用DFN4パッケージ: 1.0×1.0 mm (typ.)、t=0.60 mm (max)
[注2] 出力電流300 mA LDOレギュレータの製品において。2018年7月10日現在、当社調べ。
[注3] 小型 · 低背WCSP4Fパッケージ: 0.645×0.645 mm (typ.)、t=0.33 mm (max)
| 品番 | TCR3UMシリーズ[注5] | TCR3UGシリーズ | |
|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | ![]() DFN4 |
![]() WCSP4F |
| サイズ typ. (mm) | 1.0×1.0、t=0.60 (max) | 0.645×0.645、t=0.33 (max) | |
| 動作範囲 | 出力電流 IOUT max (mA) | 300 | 300 |
| 出力電圧 VOUT (V) | 0.8~5.0 | 0.8~5.0 | |
| 入力電圧 VIN (V) @IOUT=1 mA |
1.5~5.5 | 1.5~5.5 | |
| 動作温度 Topr (°C) | -40~85 | -40~85 | |
| 電気的特性 (特に指定のない限り、 @Tj=25 °C) |
バイアス電流 IB(ON1) typ. (μA) @VOUT≦1.5 V、IOUT=0 mA[注4] |
0.34 | 0.34 |
| リップル圧縮度 R.R. typ. (dB) @VRipple=200 mVp-p、 IOUT=10 mA、f=1 kHz、 Ta=25 °C[注4] |
70 | 70 | |
| ドロップアウト電圧 VDO typ. (mV) @VOUT=3.3 V、IOUT=300 mA[注4] |
196 | 140 | |
| 負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. (mV) @VOUT=0.8 V、VIN=3.3 V、 IOUT=1→50 mA/50→1 mA[注4] |
-51/+36 | -60/+60 | |
[注4] 共通測定条件: 特に記載のない場合 @VIN=VOUT+1 V (VOUT>1.5 V)、VIN=2.5 V (VOUT≦1.5 V)、IOUT=50 mA、CIN=1.0 μF、COUT=1.0 μF
[注5] 新製品
TCR3UMシリーズ[注5]
| No. | 出力電圧 typ. (V) |
オートディスチャージ | No. | 出力電圧 typ. (V) |
オートディスチャージ |
|---|---|---|---|---|---|
| あり | あり | ||||
| 1 | 0.8 | 19 | 1.9 | ||
| 2 | 0.85 | 20 | 2.5 | ||
| 3 | 0.9 | 21 | 2.6 | ||
| 4 | 0.95 | 22 | 2.7 | ||
| 5 | 1.0 | 23 | 2.8 | ||
| 6 | 1.05 | 24 | 2.85 | ||
| 7 | 1.1 | 25 | 2.9 | ||
| 8 | 1.15 | 26 | 2.925 | ||
| 9 | 1.2 | 27 | 3.0 | ||
| 10 | 1.3 | 28 | 3.1 | ||
| 11 | 1.35 | 29 | 3.2 | ||
| 12 | 1.4 | 30 | 3.3 | ||
| 13 | 1.5 | 31 | 3.5 | ||
| 14 | 1.6 | 32 | 3.6 | ||
| 15 | 1.75 | 33 | 4.1 | ||
| 16 | 1.8 | 34 | 4.2 | ||
| 17 | 1.825 | 35 | 4.5 | ||
| 18 | 1.85 | 36 | 5.0 |
TCR3UGシリーズ
| No. | 出力電圧 typ. (V) |
オートディスチャージ | No. | 出力電圧 typ. (V) |
オートディスチャージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あり | なし | あり | なし | ||||
| 1 | 0.8 | 17 | 2.5 | ||||
| 2 | 0.85 | 18 | 2.6 | ||||
| 3 | 0.9 | 19 | 2.7 | ||||
| 4 | 0.95 | 20 | 2.8 | ||||
| 5 | 1.0 | 21 | 2.85 | ||||
| 6 | 1.05 | 22 | 3.0 | ||||
| 7 | 1.1 | 23 | 3.1 | ||||
| 8 | 1.15 | 24 | 3.2 | ||||
| 9 | 1.2 | 25 | 3.3 | ||||
| 10 | 1.3 | 26 | 3.5 | ||||
| 11 | 1.35 | 27 | 3.6 | ||||
| 12 | 1.5 | 28 | 4.1 | ||||
| 13 | 1.75 | 29 | 4.2 | ||||
| 14 | 1.8 | 30 | 4.5 | ||||
| 15 | 1.85 | 31 | 5.0 | ||||
| 16 | 1.9 | - | - | - | - | ||
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。