品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
熱設計が容易な小型・高放熱パッケージを採用したショットキバリアダイオードの発売について

2018年 7月 10日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

CUHS10F60

当社は、電源回路の整流・逆流防止用途などに適したショットキバリアダイオード「CUHS10F60」の量産出荷を本日から開始します。

新製品は、新規開発したUS2Hパッケージ (パッケージコード: SOD-323HE) を採用し、低い飽和熱抵抗 (105℃/W[注1]) を実現しました。当社既存のUSCパッケージ製品「CUS10F40」に比べて、熱抵抗を約50 %低くしたため、熱設計がしやすくなります。

当社既存製品と比べて特性も向上しており、「CUS04」[注2]と比べて、逆電流maxが40μA[注3]と約60%低減しセットの省電力化に貢献します。また、「CUS10F40」[注4]と比べて逆電圧が40Vから60Vと印加可能な電圧範囲が広く使いやすくなっています。

応用機器

  • 電源回路 (整流、逆流防止など)

新製品の主な特長

  • 低順電圧: VF=0.56 V (typ.) @IF=1.0 A
  • 低逆電流: IR=40 μA(max)@VR=60 V
  • 小型表面実装パッケージ: US2H(SOD-323HE)により高密度実装が可能

製品の主な仕様

(@Ta=25℃)

品名
絶対最大定格 逆電圧V R (V)
60
平均整流電流IO (A)
1.0

電気的特性

順電圧VFtyp.(V) @IF=0.5 A 0.46
@IF=1 A 0.56
逆電流IRmax@VR=60 V(μA)  40
パッケージ 名称 US2H
(SOD-323HE)
サイズ typ. (mm) 2.5x1.4
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入 CUHS10F60ストックチェック
CUHS10F60イメージ画像
(イメージ画像)

[注1] FR4基板実装時 (25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm、Cu Pad: 645 mm2)

[注2] 絶対最大定格:VRRM=60V, IF(AV)=0.7A

[注3] 測定条件: 逆電圧VR=60 V

[注4]絶対最大定格:VR=40V,IO=1.0A

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

小信号デバイス営業推進部
Tel:03-3457-3411

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

別ウインドウにて開きます