低消費電力・高機能な民生・産業機器向けArm® Cortex®-M3コアマイコンの量産開始について

2018年7月30日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

M3Hグループ

当社は、民生・産業機器向けに開発したArm® Cortex®-Mコア搭載マイコンTXZ™ファミリーのラインアップに「M3Hグループ」を加え、量産を開始しました。

「M3Hグループ」は、スタンダードな「M3Hグループ(1)」と、パッケージラインアップおよびメモリ容量を拡張した高速対応(80MHz)の「M3Hグループ(2)」を取り揃えました。両グループ併せて、最小32pinから最大144pinまで13種のパッケージ、および32KBから最大512KBのフラッシュメモリ内蔵、と豊富なラインアップを提供します。

「M3Hグループ」は、モータ制御や民生機器・産業機器分野からの多様な要求に応えるために、グローバルスタンダードのArm Cortex-M3コアを採用し、動作周波数はM3Hグループ(1)を40MHz(max)、M3Hグループ(2)を80MHz(max)としています。
また、1.5μsで変換可能な12ビットADコンバータ(最大21ch)や8ビットDAコンバータ(2ch)などの高精度アナログ回路に加え、「M3Hグループ(2)」ではブラシレスDCモータなどのモータ・インバータ制御に適した当社独自のモータ制御回路Advanced-Programmable Motor Driver (A-PMD)を搭載しています。これにより、UART、I2C、TSPI、タイマなど汎用性の高い周辺回路を搭載しながら、低消費電力と高機能の両立を図り、高機能家電製品やOA機器などの大規模システムにも対応します。

さらに、ADコンバータの基準電圧を確認する自己診断機能、メモリの読み出し毎に誤りを検出するRAMパリティ機能やCRC計算回路を内蔵し、自己診断機能におけるソフトウエア処理の負荷軽減に貢献します。

当社は、今後も高速データ処理向け通信制御マイコングループや、低速から中速のモータ制御向け高精度アナログ回路搭載のマイコングループのリリースを計画しており、モータ制御およびセンシング市場の多種多様なニーズに応えるTXZファミリーマイコン製品のラインアップを強化し展開していく予定です。

応用機器

エアコン、洗濯機、冷蔵庫、OA機器、住設、AV機器、モータ制御(民生、産業)など

新製品の主な特長

高性能Arm Cortex-M3コア 最大80MHz動作

グローバルスタンダードのArm Cortex-M3コア

豊富なメモリ、パッケージラインアップ

選定時の選択肢を広げる、豊富なメモリサイズとパッケージのラインアップ

幅広い用途に向けた汎用マイコン

民生機器のメイン制御、民生・産業機器のモータ制御など幅広い使用用途
ADコンバータ、DAコンバータ、A-PMD、UART、I2C、TSPI、タイマを内蔵

新製品の概要と主な仕様

製品シリーズ
  • TXZ3シリーズ
製品グループ
  • M3Hグループ(1)
  • M3Hグループ(2)
CPUコア Arm Cortex-M3
最大動作周波数 40MHz 80MHz
内蔵発振器 10MHz(±1%) *1
内蔵メモリ Flash (code) 32K~128KB 256K~512KB
Flash (data) 8K~32KB 32KB
RAM 8K~18KB 66KB
パリティ付き
I/Oポート 24~87 56~134
CRC計算回路(CRC) なし 1チャネル
通信機能 UART 2~3チャネル 5~6チャネル
TSPI 1~2チャネル 1~5チャネル
I2C 1~3チャネル 2~4チャネル
12ビット ADコンバータ(ADC) チャネル入力 4~16チャネル入力 19~21チャネル
変換時間 1.5μs
8ビット DAコンバータ(DAC) 0~2チャネル 2チャネル
モータ制御回路(PMD+) 1チャネル なし
アドバンストプログラマブルモータ制御回路(A-PMD) なし

1チャネル

  • 3相相補PWM出力:分解能:12.5ns
  • PFC制御:3相インタリーブPFC対応可
  • 外部入力による緊急停止機能
アドバンストエンコーダ入力回路(A-ENC) 1チャネル
リモートコントロール受信回路(RMC) 0~1チャネル 1チャネル
タイマ(Timer) 32ビット時:6チャネル
16ビットタイマ×2チャネルとしての使用時:12チャネル
32ビット時:8チャネル
16ビットタイマ×2チャネルとしての使用時:16チャネル
リアルタイムクロック(RTC) 0~1チャネル 1チャネル
ウォッチドッグタイマ(WDT) 1チャネル 1チャネル
DMAコントローラ(DMAC) 32チャネル/1ユニット 64チャネル/2ユニット
動作温度範囲 -40~+85℃
電源電圧 2.7~5.5V
ピン数 32~100ピン 64~144ピン
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

*1:工場出荷時

* ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

新製品採用検討用のコンテンツ

新製品採用検討用に各種コンテンツを取り揃えています。

項目 解説 入手方法
データシート 製品グループ毎に機能・動作の説明、ピン配置、電気的特性などを記したドキュメント。具体的なシステム適用イメージをサポートする製品仕様書。
リファレンスマニュアル

製品の搭載機能(IP)詳細を記したドキュメント。

クロック制御・モータ制御回路・ADコンバータなどIPごとの詳細な機能をレジスタ単位で確認することができる仕様書。

ドライバ/サンプルプログラム CMSIS形式ドライバサンプルと評価ボード上で動作確認ができるサンプルプログラム。ソースコードとIAR EWARM用およびKeil MDK用のプロジェクトが準備されています。
アプリケーションノート

サンプルプログラムの解説書。

機能単位のドキュメントとして準備されています。

評価ボード

製品の機能的特長を実動作で確認できる評価基板。

ビデオクリップ

評価ボードの紹介動画。

製品紹介ページ

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページより、製品を選択してご覧ください。

各製品グループの紹介については、下記ページをご覧ください。

  • 「M3Hグループ(1)」
  • 「M3Hグループ(2)」

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel: 044-548-2241

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。