2020年6月29日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、業界初[注1]の低い電源電圧2.2Vから動作可能な高速通信用フォトカプラー「TLP2312」(標準データ伝送レート5Mbps)および「TLP2372」(同20Mbps)を発売しました。本日から出荷を開始します。
新製品 は、2.2Vの低電源電圧で動作可能であり、2.5V LVCMOSレベルの低電圧回路で使用する場合でも、フォトカプラーの駆動のために別電源を準備する必要がなく、部品点数の削減が可能です。また、-40℃から125℃の動作温度範囲でスレッショルド入力電流を最大1.6mA、供給電流を最大0.5mAと低く抑えており、マイクロコントローラーからの直接駆動が可能で、消費電力の削減に貢献します。
パッケージは、5pin SO6で高さが最大2.3mmと低背です。これにより、プリント基板への薄型実装や部品配置の自由度向上を可能にします。
高速デジタルインターフェース (PLC[注2]、汎用インバーター、計測・制御機器など)
(特に指定のない限り、@Ta= -40~125℃)
品番 |
||||
|---|---|---|---|---|
データ伝送レート typ. (Mbps) |
5 |
20 |
||
パッケージ |
名称 |
5pin SO6 |
||
高さ max (mm) |
2.3 |
|||
絶対最大定格 |
動作温度 Topr max (℃) |
125 |
||
出力電流 IO (mA) |
@Ta=25℃ |
8 |
||
動作範囲 |
電源電圧 VDD (V) |
2.2~5.5 |
||
電気的特性 |
供給電流 IDDH、IDDL max (mA) |
0.5 |
||
スレッショルド入力電流(L/H) IFLH max (mA) |
1.6 |
|||
スイッチング特性 |
伝搬遅延時間 tpHL、tpLH max (ns) |
250 |
60[注3] |
|
コモンモード過渡耐性 CMH、CML min (kV/μs) |
@Ta=25℃ |
±20 |
||
絶縁特性 |
絶縁耐圧 BVS min (Vrms) |
@Ta=25℃ |
3750 |
|
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入 |
||||
[注1] IC出力の高速通信用フォトカプラーで、当社調べ (2020年6月時点) によるものです。
[注2] PLC (Programmable Logic Controller) : プログラマブルロジックコントローラー
[注3] VIN=2.5V、 RIN=470Ω、 CIN=68pF 条件下
当社のフォトカプラー製品については下記ホームページをご覧ください。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3431
※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。