2023年1月31日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、高放熱の新パッケージL-TOGL™(Large Transistor Outline Gull-wing Leads)を採用し、高ドレイン電流定格を実現した車載用40V耐圧NチャネルパワーMOSFET「XPQR3004PB」、「XPQ1R004PB」の2製品を製品化し、本日より量産出荷を開始しました。
近年、車載機器はEV化が進み、機器の消費電力が増大しています。車載機器に使用される部品は、これに対応するために低損失・高放熱といった製品特性が求められています。
新製品は、大電流化・低抵抗・高放熱に適した新パッケージL-TOGL™を採用しました。Cuクリップを用いてチップからアウターリードまでを一体化し、製品内部のポスト[注1]をなくしたポストレス構造のパッケージとなっています。さらに、多ピン構造のソースリードを採用し、パッケージ抵抗を既存パッケージTO-220SM(W)と比べて約70%低減しました。XPQR3004PBの場合は、ドレイン電流(DC)定格を既存製品[注2]と比べて1.6倍の400Aに拡張しました。また、厚みのあるCuフレームを採用することで、同XPQR3004PBは既存製品[注2]と比べてチャネル・ケース間過渡熱インピーダンスを50%低減し、機器の大電流化や低損失化に貢献します。
新製品は新規パッケージ技術により、大電流動作が求められるISG[注3]などのインバーターや半導体リレーの用途で、放熱設計の簡易化とMOSFETの員数削減による機器の小型化に貢献します。
また、更なる大電流動作を必要とする用途では、MOSFETの並列接続使用が想定されます。新製品はゲートしきい値電圧のグルーピング納品[注4]に対応しているため、特性差の少ない製品グループで設計が可能です。
車載機器は、さまざまな温度環境で使用されるため、基板実装はんだの接合信頼性が重要視されます。新製品は、実装応力を緩和するガルウィングタイプのリードを採用し、基板実装はんだの接合信頼性向上に貢献します。
[注1] はんだ接続部
[注2] 既存製品:TO-220SM(W)パッケージ製品「TKR74F04PB」と比較
[注3] Integrated Starter Generator
[注4] ゲートしきい値電圧を0.4V幅としたリールごとのグルーピング納品が可能です。ただし、特定グループの指定は受け付けていません。詳しくは、当社営業担当へお問い合わせください。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | 極性 | 絶対最大定格 | ドレイン・ソース間 RDS(ON) max (mΩ) |
チャネル・ |
パッケージ | シリーズ | 在庫検索& Web少量購入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレイン・ソース間電圧VDSS(V) |
ドレイン電流 (DC) |
ドレイン電流 |
チャネル温度Tch(°C) |
VGS=6V |
VGS=10V |
||||||
| XPQR3004PB | Nチャネル |
40 |
400 |
1200 |
175 |
0.47 |
0.30 |
0.2 |
L-TOGL™ |
U-MOSIX-H |
![]() |
| XPQ1R004PB | Nチャネル |
40 |
200 |
600 |
175 |
1.8 |
1.0 |
0.65 |
L-TOGL™ |
U-MOSIX-H |
![]() |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
XPQR3004PB
XPQ1R004PB
新製品の関連コンテンツについては下記ページをご覧ください。
当社の車載MOSFET製品詳細については下記ページをご覧ください。
車載MOSFET
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2216
* L-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。