エンジン制御

エンジン制御

エンジン制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、パワーマネージメント回路部、インジェクター駆動回路部、アクチュエーター駆動回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Control Unit Control Unit CAN Transceiver CAN Transceiver Fuel Injectors Fuel Injectors Throttle Motor Throttle Motor EGR Motor EGR Motor Relays Relays Solenoids Solenoids Motor Driver Motor Driver High / Low Side Driver High / Low SideDriver DC-DC Converter and Driver DC-DC ConverterandDriver Battery Battery Power Supply Power Supply Engine control ECU Engine control ECU TVS TVS Ignition Plugs Ignition Plugs Driver Driver Switch Switch Sensor Sensor Sensor Sensor · · · · · · · · · · Other ECU Other ECU Low side/High side switch drive circuit Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit Motor drive for engine control valves Fuel injection system Power supply control circuit
燃料噴射装置

エンジン制御用の燃料噴射回路例

電源制御回路

エンジン制御用のメカリレー駆動回路例

ローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路

エンジン制御用のローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路例

モーター駆動回路

エンジン制御用のモーター駆動回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

燃料噴射装置
燃料噴射装置

エンジン制御用の燃料噴射回路例

エンジン制御用の燃料噴射回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
電源制御回路
電源制御回路

エンジン制御用のメカリレー駆動回路例

エンジン制御用のメカリレー駆動回路例
アクティブクランプ内蔵MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-23F
VDSS (Max) [V] 38 38
ID (Max) [A] 2.0 2.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.41 0.176
極性 N-ch + Active Clamp Zener N-ch + Active Clamp Zener
ローサイド / ハイサイドスイッチ (~1 A)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 PS-8
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] 1.0 0.8
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
ローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路
ローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路

エンジン制御用のローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路例

エンジン制御用のローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路例
ローサイド / ハイサイドスイッチ (~1 A)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 PS-8
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] 1.0 0.8
ローサイド / ハイサイドスイッチ (1~5 A)
品番
東芝パッケージ名 WSON10 WSON10
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] 6.0 3.0
モーター駆動回路
モーター駆動回路

エンジン制御用のモーター駆動回路例

エンジン制御用のモーター駆動回路例
ブラシ付きDCモーター用ドライバー
品番
東芝パッケージ名 P-QFN28-0606-0.65 P-QFN40-0606-0.50 P-VQFN40-0606-0.50
製品分類 車載用Hブリッジドライバー 車載用Hブリッジドライバー 車載用Hブリッジドライバー
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-ch タイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-ch タイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます