ISG (Integrated Starter Generator)

ISG (Integrated Starter Generator)

ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 TVS TVS 12 V 12 V Inverter (Brushless) Inverter(Brushless) Angle Sensor Angle Sensor M M CAN CAN Reverse Battery Protection / Load Switch Reverse BatteryProtection / Load Switch Power Supply PowerSupply MCU MCU CAN Transceiver CANTransceiver Gate Driver / Motor Driver Gate Driver / Motor Driver Brushless DC motor drive circuit Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit​ CAN transceiver protection circuit
ブラシレスDCモーター駆動回路

ISG用ブラシレスDCモーター駆動回路例

CANトランシーバー保護回路

CANトランシーバー保護回路例

電源ON/OFF制御用スイッチ、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用ON/OFF制御および逆接保護回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 TVS TVS MCU MCU Power Supply PowerSupply 12 V 12 V CAN Transceiver CANTransceiver Gate Driver / Motor Driver Gate Driver / Motor Driver Inverter (Brushless) Inverter(Brushless) Angle Sensor Angle Sensor M M 48 V 48 V CAN CAN Brushless DC motor drive circuit CAN transceiver protection circuit
ブラシレスDCモーター駆動回路

ISG用ブラシレスDCモーター駆動回路例

CANトランシーバー保護回路

CANトランシーバー保護回路例

サブブロック図

ブラシレスDCモーター駆動回路
ブラシレスDCモーター駆動回路

ISG用ブラシレスDCモーター駆動回路例

ISG用ブラシレスDCモーター駆動回路例
U-MOSシリーズ 40 V / 80 V / 100 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 L-TOGL L-TOGL L-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 80 100
ID (Max) [A] 200 400 350 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0010 0.00030 0.00083 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (モーター用)
品番
東芝パッケージ名 SSOP30
VBB (Max) [V]  
VCC (Max) [V]  
IO (Max) [A] +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 QFP64-P-1010-0.50C P-VQFN48-0707-0.50-005
製品分類 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー
CANトランシーバー保護回路
CANトランシーバー保護回路

CANトランシーバー保護回路例

CANトランシーバー保護回路例
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター(BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
電源ON/OFF制御用スイッチ、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御用スイッチ、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用ON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用ON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V / 80 V / 100 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 L-TOGL L-TOGL L-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 80 100
ID (Max) [A] 200 400 350 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0010 0.00030 0.00083 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
ブラシレスDCモーター駆動回路
ブラシレスDCモーター駆動回路

ISG用ブラシレスDCモーター駆動回路例

ISG用ブラシレスDCモーター駆動回路例
U-MOSシリーズ 40 V / 80 V / 100 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 L-TOGL L-TOGL L-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 80 100
ID (Max) [A] 200 400 350 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0010 0.00030 0.00083 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (モーター用)
品番
東芝パッケージ名 SSOP30
VBB (Max) [V]  
VCC (Max) [V]  
IO (Max) [A] +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 QFP64-P-1010-0.50C P-VQFN48-0707-0.50-005
製品分類 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー
CANトランシーバー保護回路
CANトランシーバー保護回路

CANトランシーバー保護回路例

CANトランシーバー保護回路例
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター(BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106Fの応用回路例です。
1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106F応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、電源逆接続時の動作、チャージポンプ回路などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
これは、車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路の三相BLDCモーター駆動応用例(U相)です。
車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。
これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路の負荷ショート(過電流)検出機能対応ブロック図です。
1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、負荷ショート検出・電源逆接続保護などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • L-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます