空気清浄機

空気清浄機

空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 AC Input AC Input DC 10 V DC 10 V DC 5 V DC 5 V DC 3 V DC 3 V Dust Sensor Module Dust Sensor Module MCU MCU EEPROM EEPROM Mode Switch Mode Switch Display Display Regulator Regulator Regulator Regulator LEDs LEDs AC-DC AC-DC Transistor Transistor Single Phase AC Motor Single PhaseAC Motor M M Dust sensor section Operation unit (Example of Key/LED) Operation unit (touch panel) Main motor drive unit Flyback type AC-DC converter circuit
フライバック型AC-DCコンバーター回路

フライバック型AC-DCコンバーター回路の例

メインモーター駆動部

ACモーターを用いた回路例

ブラシレスDCモーターを用いた回路例

ダストセンサー部

フォトダイオードとオペアンプを用いた回路例

操作部 (Key/LED)

Key/LEDによる操作回路例

操作部 (タッチパネル)

タッチパネルによる操作回路例

サブブロック図

フライバック型AC-DCコンバーター回路
フライバック型AC-DCコンバーター回路

フライバック型AC-DCコンバーター回路の例

フライバック型AC-DCコンバーター回路の例
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
メインモーター駆動部
メインモーター駆動部(ACモーター使用時)

ACモーターを用いた回路例

ACモーターを用いた回路例
高密度実装に適した小型面実装パッケージを中心に、幅広いラインアップを展開しています。
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
豊富な製品ラインアップで、お客様のニーズに合った製品を提供します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-883 (CST3)
VCEO (Max) [V] 50
IC (Max) [A] 0.1
極性 NPN
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
メインモーター駆動部(ブラシレスDCモーター使用時)

ブラシレスDCモーターを用いた回路例

ブラシレスDCモーターを用いた回路例
ブラシレスDCモーター駆動用に特化し、モーター駆動に必要な機能を1パッケージ化しています。
品番
東芝パッケージ名 HSSOP31
VBB (Max) [V] 600
VCC (Max) [V] 20
IO (Max) [A] 0.7
出力MOSFETまたは出力IGBTを内蔵したブラシレスDCモータードライバーで、MCUからの制御信号入力により可変速駆動できます。
品番
東芝パッケージ名 SSOP30 HSSOP31 HSSOP31 HDIP30 HDIP30
VBB (Max) [V] 600 600 600 600 600
VCC (Max) [V] 18 20 20 20 20
IO (Max) [A] 2.5 1 2 1 2
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
モータードライバーとIPDを組み合わせることで、高電圧/大電圧ブラシレスDCモーターを駆動できます。
品番
東芝パッケージ名 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65 P-SSOP24-0613-1.00-001
VOUT (Max) [V] 18 18 18
IOUT (Max) [A] 0.002 0.002 0.003
VM [V] 6 to 16.5 6 to 16.5 4.5 to 16.5
RON (Typ.) [Ω]      
ダストセンサー部
ダストセンサー部

フォトダイオードとオペアンプを用いた回路例

フォトダイオードとオペアンプを用いた回路例
機器の低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
操作部 (Key/LED)
操作部 (Key/LEDの例)

Key/LEDによる操作回路例

Key/LEDによる操作回路例
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
操作部 (タッチパネル)
操作部 (タッチパネルの例)

タッチパネルによる操作回路例

タッチパネルによる操作回路例
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

基板外観の写真です。
3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)
近年、エアコンや空気清浄機などの家電・産業機器向けに使用される3相ブラシレスDCモーターでは、低コスト・高出力・高トルク化を目的として、Surface Permanent Magnet (SPM) モーターではなく、Interior Permanent Magnet (IPM) モーターを採用するケースが増えています。しかし、IPMモーターは騒音が発生しやすいため、低騒音かつ高効率で制御可能なモーターコントローラーのニーズが高まっています。
それら低騒音かつ高効率を実現可能な3相ブラシレスDCモータードライバー応用回路として、回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「TPD4204Fは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortex およびThumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標または商標です。
  • PSpice は、Cadence Design Systems, Inc. の登録商標です。
  • M-FLATTM、 NANO FLASHTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます