Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise HDD

Enterprise Capacity HDD

MG04ACAxxxNシリーズ

Enterprise Capacity HDD のMQ04ACA-Nシリーズは、堅牢な設計で、 1,2,4TBの容量ラインアップを持つ3.5型フォームファクタ、回転数7,200 rpmの製品です。
MQ04ACA-Nシリーズの特長は、SATA 6Gbit/sインタフェースと、従来型の動作環境で要求されるネイティブ512Bセクタフォーマット(512n)です。この製品は、SIE (Sanitize Instant Erase) 機能をオプションとしてサポートしており、ドライブを転用したり、あるいはデータセンタ環境外へ移動させるときに、意図しないデータ漏えいからデータを保護することに役立ちます。

Key Features
  • 業界標準の3.5型のフォームファクタ
  • 大容量 (4 / 2 / 1 TBのモデル)
  • ディスク回転スピードは7,200rpm
  • SATA 6Gbit/s インタフェース
  • ワークロード550TB/年
  • 振動抑制技術
  • SIE (Sanitize Instant Erase) オプション
Documents
Applications
  • ミッドライン/ニアラインのビジネスクリティカル作業負荷向け
  • Tier 2のビジネスクリティカルサーバおよびストレージシステム
  • 1台辺りの容量が大きいことが有利なアプリケーション作業負荷をサポートしているサーバ
  • 大容量が必要なデータセンタストレージシステム
  • 従来型フォーマットが必要なアプリケーション

製品仕様

512 native ( 512n ) MG04ACA400N MG04ACA200N MG04ACA100N
512 native ( 512n ) , SIE MG04ACA400NY MG04ACA200NY MG04ACA100NY
フォームファクタ 3.5型
インタフェース SATA 6 Gbit/s
記憶容量 4 TB 2 TB 1 TB
バッファサイズ 128 MiB
回転数 7,200 rpm
データ転送速度 ( Sustained ) 195 MiB/s
MTTF 1,400,000 hours
消費電力 ( Active Idle ) 7.5 W Typ.
重量 720 g Max
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase. 瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する機能。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。