品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Select Product Categories
ビデオストリーミング向け3.5型HDDのDT01ABA-Vシリーズは、最大3TBの記憶容量をもち、24時間連続稼動が可能です。大容量、低消費電力、低音質が重要なビデオ編集、セットトップボックス(STB)、デジタルビデオレコーダー(DVR)、ネットワークビデオレコーダー(NVR)アプリケーション、監視カメラシステム、NASに適しています。
フォームファクター | 3.5型 | |
---|---|---|
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | |
フォーマット | 512e | |
バッファーサイズ | 64 MiB or 32 MiB | |
最大データ転送速度 | 3 TB, 2 TB | 1815 Mbit/s |
1 TB, 500 GB | 1822 Mbit/s | |
重量 ( Max ) | 3 TB, 2 TB | 680 g |
1 TB, 500 GB | 450 g |
記憶容量 | 最大転送速度 | 消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) | 型番 |
---|---|---|---|
3 TB | 1493 Mbit/s | 4.2 W | DT01ABA300V |
2 TB | 1432 Mbit/s | 3.3 W | DT01ABA200V |
1 TB | 1443 Mbit/s | 3.0 W | DT01ABA100V |
500 GB | 1 head : 1443 Mbit/s 2 head : 1272 Mbit/s |
3.0 W | DT01ABA050V |