クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社の車載無線通信用ICは、車載器、路側器に使用できる電子料金収受システム(ETC)用IC、リモートキーレスエントリー(RKE)システム、タイヤ空気圧監視システム(TPMS) などに適した製品を提供しています。
適合する規格、法令につきましては、当社営業担当にお問合せください。
| 品番 | 動作周波数 | 特徴 | 動作電圧範囲 | 動作温度範囲 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| ETC / ETC2.0用 RFトランシーバーIC: TC32163FG |
5.8 GHz ISM帯 |
車載器 路側機に使用可 | 2.7 ~ 3.6 V | -40 ~ 85 °C | QFP48 (0.5 mmピッチ) |
| 5.8 GHz 車載器用 パワーアンプ(PA): TC32166FNG |
5.8 GHz ISM帯 |
車載器専用 | 3.0 ~ 3.6 V | -40 ~ 85 °C | SSOP10ピン (0.65 mmピッチ) |
| 中国ETC用 RFコンボIC: TC32169FTG **(GR2.EL) |
5.8 GHz ISM帯 |
モデム内蔵 AECQ-100対応** |
1.8 ~ 3.6 V | -40 ~ 85 °C -40 ~ 105 °C** |
VQFN32 (0.5 mmピッチ) |
| リモコン用トランシーバーIC TC32306FTG |
315 MHz帯~920 MHz帯 | 高受信感度 | 2.0 ~ 5.5 V | -40 ~ 85 °C | VQFN36 (0.5 mmピッチ) |
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
| 品番 | オンラインディストリビューター | 在庫数 | 日付 | Web少量購入 |
|---|