Contact us

Buy Photorelay Now

Chip1Stop
Mouser Electronics

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Fotorelais

Toshiba-Fotorelais

Allgemeine Informationen

Mechanischer Relais-Ersatz (e-Book)

UL508

Testplatine aktuelle Kampagne

Produktlinie

The evolution in performance of TOSHIBA’s MOSFET technology has driven the improvement of phtorelays.  Small, high-current photorelays with low power consumption and high reliability are accelerating the replacement of mechanical relays.  Check out our new videos below and request one of Toshiba's free photorelay evaluation boards.

Beachten Sie beim Austausch von mechanischen Relais durch Fotorelais die Erwägungen zum Thermostatbau.   

Werfen Sie einen Blick auf die Überlegungen zum Design, wenn mechanische Relais durch Fotorelais ersetzt werden sollen.

Design starten mit unseren kostenlosen Bewertungsplatinen Mehr

Get Your Design Started With Our Free Evaluation Boards

Entdecken Sie die Vorteile der Umstellung eines mechanischen Relais auf ein Toshiba-Fotorelais.  Ersetzen Sie ein mechanisches Relais, indem Sie eine Fotorelais-Bewertungsplatine direkt an der mechanischen Relaishalterung befestigen.  Das TLP3547 iist ein Hochleistungs-Fotorelais in einem DIP8-Gehäuse mit VOFF 60 V/ION 5 A (@ Ta = 25 °C).  Auch das TLP3107 is also a high capacity type photorelay in a SOP6 package with VOFF 60 V / ION 3.3 A (@ Ta = 25 ℃).  Fordern Sie Ihre kostenlose Bewertungsplatine an...

Überblick

Fotorelais sind ein Typ von Optokopplern, die aus einer optisch mit einem MOSFET gekoppelten LED bestehen. Fotorelais bieten im Vergleich zu mechanischen Relais viele Vorteile wie längere Standzeiten, Schwachstromtreiber und schnelle Reaktion. Fotorelais werden häufig zum Kontaktschalten in Halbleiter-Testsystemen, Sicherheitssystemen etc. eingesetzt. Toshiba bietet Fotorelais mit niedrigem RON- und CoFF-Wert in ultrakleinen VSON/S-VSON-Gehäusen für Halbleiter-Testsysteme an. Zudem sind Mehrzweck-Fotorelais in unterschiedlichen Gehäusen mit hohem Strom und hoher Sperrspannung erhältlich.

Portfolio

Merkmal

Gehäuse

Sperrspannung

Parametrische Suche

Liste der Fotorelais
Sie können die gesamte Liste der Fotorelais anhand von Eigenschaften durchsuchen.

Neue Produkte

Teilenummer Merkmal Anwendungen Dokumente

TLP3543A Sperrspannung am Ausgangskontakt 30 V, Einschaltstrom 5 A, Impulsstrom 15 A Messinstrumente/Fabrikautomatisierung (FA)
TLP3545A Sperrspannung am Ausgangskontakt 60 V, Einschaltstrom 4 A, Impulsstrom 12 A
TLP3546A Sperrspannung am Ausgangskontakt 100 V, Einschaltstrom 3,5 A, Impulsstrom 10,5 A
TLP3556A Sperrspannung am Ausgangskontakt 100 V, Einschaltstrom 2 A, Impulsstrom 6 A
TLP3558A Sperrspannung am Ausgangskontakt 200 V, Einschaltstrom 0,7 A, Impulsstrom 2,1 A

TLP3440S Sperrspannung am Ausgangskontakt 40 V, Einschaltstrom 0,12 A, Impulsstrom 0,36 A ATE (Automatic Test Equipment)/Prüfkarten
TLP3475S Sperrspannung am Ausgangskontakt 60 V, Einschaltstrom 0,4 A, Impulsstrom 1,2 A
TLP176AM Sperrspannung am Ausgangskontakt 60 V, Einschaltstrom 0,7 A, Impulsstrom 2,1 A Messinstrumente/Sicherheitssysteme
TLP3122A Sperrspannung am Ausgangskontakt 60 V, Einschaltstrom 1,4 A, Impulsstrom 4,2 A

Dokumente

Katalog

Katalog
Name Gliederung Veröffentlichungsdatum
Produkthinweis für Optokoppler und Fotorelais. Einführung der Produktpalette für jeden Gehäusetyp. 05/2018
Einführung in das umfassende Portfolio an Optokopplern und Fotorelais von Toshiba 09/2017

E-Book

E-Book
Name Gliederung Veröffentlichungsdatum
Beschreibt auf ungefähr 70 Seiten, was Fotorelais sind und wie sie sich von mechanischen Relais unterscheiden. Zeigt auch Anwendungsbeispiele. 6/2018

Kleinstes Gehäuse in der Branche*

PL_movie_2

Toshibas Auswahl an Fotorelaisgehäusen umfasst mehrere Familien in der extrem kompakten VSON-Reihe.  Die kleinste derzeit in der Branche verfügbare Lösung ist das S-VSON4-Gehäuse mit 2 mm x 1,45 mm Montagefläche und einer hohen Betriebstemperatur von bis zu 110°C.  Falls Sie Ihre Platine nur begrenzt Platz bietet und viele Fotorelais darauf untergebracht werden müssen, ist die S-VSON/VSON-Reihe die optimale Lösung.
Möglich wird diese geringe Gehäusegröße durch Toshibas einzigartige Chip on Chip (COC)-Technologie.

* Toshiba-Umfrage Stand März 2018

Lange, wartungsfreie Lebensdauer

PL_movie_3

Während mechanische Relais einem hohen Verschleiß unterliegen, lässt sich dieses Problem mit einem Wechsel zu Fotorelais lösen.  Fotorelais sind eine wartungsfreie Lösung ohne jeden mechanischen Kontakt oder Verschleiß, was eine längere Lebensdauer und eine höhere Zuverlässigkeit bedeutet.  Da Aufwendungen für Reparatur und Ersatz entfallen, können Sie bei den Gesamtkosten sparen.

Ein Produktportfolio ganz nach Ihren Erfordernissen

PL_movie_4

Die Grafik zeigt den Abdeckungsbereich für ein Fotorelais und ein Signalrelais (eine Art mechanisches Relais mit weniger als 2 A Kontaktkapazität).  Toshibas hochkapazitive (Strom) Fotorelais können nahezu alle Signalrelaisbereiche abdecken und sind für Hochstromanwendungen geeignet.  Toshiba-Fotorelais nutzen die neueste Generation von Toshiba-MOSFETs.  Derzeit bietet das TLP3547 den höchsten Strom von 5 A  bei 60 V und das TLP3543A bei 30 V in einem DIP-Gehäuse, das kleiner als ein SIL-Gehäuse ist.  Toshiba verfügt ferner über verschiedene Arten von Geräten mit geringem Eingangsstrom (TLP176AM,TLP172GM), eine Produktreihe mit hoher Durchschlagsspannung (BVs)-5kVeff (TLP240, TLP241) sowie die sehr kompakte VSON4-Reihe für automatische Prüfvorrichtungen.

Grundlegende Informationen/Vergleich zwischen mechanischen Relais

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.