製品情報 2022-11
当社は、車載用ブラシ付きDCモータードライバーICに、出力ドライバー5 A[注1]定格を2ch内蔵した「TB9053FTG、TB9054FTG」を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品TB9053FTGとTB9054FTGは、出力ドライバー 5 A[注1]定格を2ch内蔵し、かつ小型QFNパッケージ (6.0 mm × 6.0 mm (typ.)) を2種採用しました。これにより実装面積を削減し、システムの小型化に貢献します。
また、2chを並列接続して10 A[注1]定格1ch駆動も可能です。さらに、H-Bridge出力ON抵抗を標準200 mΩ[注2]と低く抑えたPWM駆動により高効率駆動が可能です。そして、SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備え、MCUポートが削減できます。
[注1] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧等の使用条件により制限されます。
[注2] @Tj=25 °C、Iout=3 A、VBAT=8 V
車載機器
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| Hブリッジch数 | 2ch (1ch H-Bridge、4ch Half-Bridge駆動可能) | ||
| 対応モーター | 車載用ブラシ付きDCモーター | ||
| モーターファンクション | 正転 / 逆転 / ブレーキ | ||
| その他ファンクション | PWM制御(ダイレクト / SPI通信)、スルーレート設定 |
||
| 電流リミットコントロール、Hi-side側電流モニター | |||
| DIAG出力、スリープモード | |||
| 異常検出機能 | 過電流検出、過熱検出、VBAT / VCC低電圧検出 |
||
| 負荷オープン検出、初期診断 | |||
| 動作範囲 | 電源電圧1 VBAT (V) | 4.5~28.0 | |
| 電源電圧2 VCC (V) | 4.5~5.5 | ||
| 電源電圧3 VDDIO (V) | 3.0~5.5 | ||
| 外部電源 | 3電源(VBAT、VCC、VDDIO) | ||
動作温度 Topr (°C) |
-40~150 | ||
| パッケージ | コードおよびパッケージ特性 | P-LQFN40-0606-0.50-001 (Power QFNパッケージ) |
P-VQFN40-0606-0.50-004 (ウェッタブルフランク構造のVQFNパッケージ) |
| サイズ (mm) | 6.0 × 6.0 (typ.)、 t=1.7 (max) |
6.0 × 6.0 (typ.)、 t=1.0 (max) |
|
| 信頼性 | AEC-Q100 / 006対応 | ||
注 : ブロック内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略、簡略化している場合があります。
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。