車載向け5A定格2ch HブリッジモータードライバーICのサンプル出荷について

2020年12月10日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

当社は、車載電子スロットル制御用ブラシ付きモーターなどに使用される、HブリッジモータードライバーIC「TB9054FTG」(ウェッタブルフランク構造のVQFNパッケージ)と「TB9053FTG」(Power QFNパッケージ)のサンプル出荷を開始します。
TB9054FTGは本日からサンプル出荷を開始します。TB9053FTGは2021年2月から開始する予定です。量産出荷は、TB9054FTGを2022年3月、TB9053FTGを同年5月から開始する計画です。

電子スロットル、各種バルブなど車載用途向けHブリッジモーター制御用の部品は、員数が増加傾向にあり、システム小型化・コストダウンが求められています。また、2022年以降、車載式故障診断装置(OBDⅡ)が義務化されることによりSPI通信機能が必須となり、その対応も必要となっています。

新製品は、出力ドライバー 5A[注1]定格、2ch化を実現し、IC面積削減に貢献します。2ch並列接続による10A[注1]定格1ch駆動も可能です。また、SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備え、MCUポート削減を可能にしました。これらの機能を小型QFNパッケージ(6.0㎜×6.0㎜)に封入し、システム小型化に貢献します。

新製品の特長

  • 出力ドライバー2ch内蔵
    出力ドライバー回路を低オン抵抗のDMOS FETで構成し、5A[注1]定格2ch のHブリッジドライバーを実現。2ch並列接続による10A[注1]定格1ch駆動も可能。
  • SPI通信機能
    デイジーチェーン接続機能/SPI通信のみでモーター制御する機能によるMCUポート削減にて、システムの小型化に貢献。
  • 小型パッケージの採用
    TB9054FTG:E-pad付き小型面実装・ウェッタブルフランク構造 VQFN 40ピンパッケージ
    TB9053FTG:E-pad付き小型面実装・高放熱性Power QFN 40ピンパッケージ

主なアプリケーション

スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用、ドアミラーの格納用、ドアラッチなど含むボディー系など車載アプリケーション

製品の主な仕様

品番

TB9054FTG/ TB9053FTG

Hブリッジch数

2ch

対応モーター

ブラシ付きモーター

モーターファンクション

正転/逆転/ブレーキ

その他ファンクション

PWM制御(ダイレクト/SPI通信)、

電流リミットコントロール、

H-side側電流モニター、DIAG出力、

スリープモード

異常検出機能

過電流検出、過熱検出、VBAT/VCC低電圧検出、

負荷オープン検出

動作電圧範囲

VBAT=4.5V~28V

VCC=4.5V~5.5V

VDDIO=3.0V~5.5V

外部電源

3電源(VBAT、VCC、VDDIO)

動作温度

-40℃~125℃

パッケージ

TB9054FTG:P-VQFN40-0606-0.50

TB9053FTG:P-QFN40-0606-0.50

(サイズ:6.0mm×6.0mm)

信頼性

AEC-Q100適合予定

サンプル時期

TB9054FTG:2020年12月

TB9053FTG:2021年2月

量産時期

TB9054FTG:2022年3月

TB9053FTG:2022年5月

[注1] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧等の使用条件により制限されます。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

TB9054FTG

TB9053FTG

当社の車載ブラシ付きモータードライバーについては下記ページをご覧ください。

車載ブラシ付きモータードライバー

当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

システムデバイスマーケティング第三部
オートモティブマーケティング第二担当

Tel: 03-3457-3440

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。