Enterprise CapacityのMG08-Dシリーズは、記憶容量最大8TB(SATA/SAS)・回転数7200rpmで、2種類のインターフェイスの選択肢(SATA-MG08ADAシリーズおよびSAS-MG08SDAシリーズ)と、512ネイティブ(512n)セクター、512エミュレーション(512e)セクターフォーマットをラインアップしています。高記録密度技術により実現した電力効率の高いディスク構造です。業界標準の3.5型フォームファクターを使用しており、安定したシステム接続が可能です。Sanitize Instant Erase(SIE)やSelf-Encrypting Drive(SED)をサポートするモデルオプションも利用可能。
| フォームファクター | 3.5-inch | ||
|---|---|---|---|
| バッファーサイズ | 256MiB | ||
| ディスク回転数 | 7200rpm | ||
| データ転送速度  | 8TB | 4Kn/512e | 248MiB/s | 
| 6TB | 4Kn/512e | 239MiB/s | |
| 4TB | 4Kn/512e | 243MiB/s | |
| 512n | 222MiB/s | ||
| 消費電力 | SATA | 8TB | 5.61W | 
| 6TB | 4.90W | ||
| 4TB | 4.07W | ||
| SAS | 8TB | 5.61W | |
| 6TB | 4.90W | ||
| 4TB | 4.50W | ||
| MTTF/MTBF(AFR) | 2 000 000h (0.44%) | ||
| 重量 ( Max ) | 8TB | 720g | |
| 6TB | 700g | ||
| 4TB | 693g | ||
 
            
        
    | 記憶容量 | インターフェース | フォーマット | タイプ | 型番 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 TB | SATA-3.3 | 4Kn | Standard | MG08ADA800A | 
| 8 TB | SATA-3.3 | 512e | Standard | MG08ADA800E | 
| 8 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG08ADA800AY | 
| 8 TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG08ADA800EY | 
| 8 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG08ADP800A | 
| 8 TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG08ADP800E | 
| 8 TB | SAS-3.0 | 4Kn | Standard | MG08SDA800A | 
| 8 TB | SAS-3.0 | 512e | Standard | MG08SDA800E | 
| 8 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG08SDA800AY | 
| 8 TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG08SDA800EY | 
| 8 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG08SDP800A | 
| 8 TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG08SDP800E | 
| 6 TB | SATA-3.3 | 4Kn | Standard | MG08ADA600A | 
| 6 TB | SATA-3.3 | 512e | Standard | MG08ADA600E | 
| 6 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG08ADA600AY | 
| 6 TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG08ADA600EY | 
| 6 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG08ADP600A | 
| 6 TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG08ADP600E | 
| 6 TB | SAS-3.0 | 4Kn | Standard | MG08SDA600A | 
| 6 TB | SAS-3.0 | 512e | Standard | MG08SDA600E | 
| 6 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG08SDA600AY | 
| 6 TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG08SDA600EY | 
| 6 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG08SDP600A | 
| 6 TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG08SDP600E | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 4Kn | Standard | MG08ADA400A | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 512e | Standard | MG08ADA400E | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 512n | Standard | MG08ADA400N | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG08ADA400AY | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG08ADA400EY | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 512n | SIE | MG08ADA400NY | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG08ADP400A | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG08ADP400E | 
| 4 TB | SATA-3.3 | 512n | SED | MG08ADP400N | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 4Kn | Standard | MG08SDA400A | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 512e | Standard | MG08SDA400E | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 512n | Standard | MG08SDA400N | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG08SDA400AY | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG08SDA400EY | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 512n | SIE | MG08SDA400NY | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG08SDP400A | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG08SDP400E | 
| 4 TB | SAS-3.0 | 512n | SED | MG08SDP400N |