用途 | TV Band Switch |
---|---|
内部接続 | アノードコモン |
回路数 | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | S-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
パッケージコード | SOT-346 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
逆電圧 | VR | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=6V | 0.8 | pF |
逆電流 (Max) | IR | VR=15V | 0.1 | μA |
順電圧 (Max) | VF | IF=2mA | 0.85 | V |
直列抵抗 (Typ.) | rS | IF=2mA f=100MHz |
0.6 | Ω |