産業用機器

 Industry 4.0の浸透により、製造業におけるサイバーフィジカルシステム 、IoT(Internet of Things)、クラウドコンピューティング、コグニティブコンピューティングなどの展開が進んでいる中で、半導体部品の需要は増加の一途をたどっています。

 当社は、産業用機器向けに耐環境性の向上や産業用機器向けの規格に準拠したアナログ、コネクティビティー、ディスクリート、ロジック、電源管理などの幅広い半導体製品を提供しています。また、高度な設計を必要とするアプリケーションにおける設計時間の短縮や機器の信頼性向上に貢献すべく、リファレンスデザインや設計ツールなども提供しています。

これは、産業用機器Topページの製品写真です。

アプリケーション

リファレンスデザイン

当社、リファレンスデザインセンターでは、高効率な開発設計アプローチに向けて、デバイス選択と回路の最適解を支援するリファレンスデザイン(参照設計)を提供しています。回路図、基板ガーバーデータ、BOMリストのみならず、主要回路図CADデータ、基板設計CADデータ、サンプルソフトウェアなども公開。設計省力化のソリューションとしてご活用ください。

SiC MOSFETモジュール iXPLV®用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。iXPLVパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG800FXF2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
SiC MOSFETモジュール E3D用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。E3Dパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG250YD2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
1.6kW 通信機器用 48V出力電源(アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し高負荷領域で効率向上を実現した48V出力1.6kWの通信機器用電源。通信機器をはじめ、小型部品を採用することで、一般的な1U電源等さまざまな筐体サイズや用途への展開に対応しています。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます
サーバー用1.1kW ITTF (Interleaved Two Transistor Forward) 方式AC-DCコンバーター
本デザインは、入力AC 90~264VからDC 12Vを生成し、最大1.1kWを出力するサーバー向けのAC-DCコンバーターです。出力ORing回路を搭載しており冗長運転が可能です。また、基板実装時の高さを考慮した部品を選定しており、1Uサイズ電源に応用可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
生成AIの急速な普及により、高い演算性能をもつAIサーバーの需要が高まっています。本デザインは、多くの電力を必要とするAIサーバー向けの3kW電源です。当社面実装SiC MOSFETを搭載し、高電力密度化を実現しています。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板外観
コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、3相インバーター用絶縁ゲートドライバー の画像です。
3相インバーター用絶縁ゲートドライバー
3相インバーターは、低炭素社会の実現に向け、近年重要度が増している産業用電力変換装置です。各種保護機能を内蔵し、この3相インバーターに使用されるパワーモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC6026MFVは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
48 Vバス対応 1.2 V/100 A 2段降圧DC-DCコンバーター
近年、データセンターの電力消費が急増しており、サーバーの省電力化が急務となっています。この課題を解決するための48V直流給電に対応した1.2V/100A出力のDC-DCコンバーターです。本デザインは、48Vバスラインから基板上の各種デバイスに1.2V/100Aを供給可能な2段降圧DC-DCコンバーターです。各段に、オン抵抗と電荷量特性のバランスに優れた当社パワーMOSFETを使用し、高効率を実現しています。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これはTC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路の画像です。
TC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路
センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。
これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。

設計ツール

パワーMOSFET選定ツール。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
モーター駆動回路向けデバイス選定ツール。
3相インバーター回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
Web上で回路や熱のシミュレーションができるMOSFET選定ツール。シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

特集記事・コンテンツ

知る・学ぶ

技術や製品について理解を深める動画です。
ビデオクリップ ギャラリーの画像

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ