モーター駆動回路ライブラリー (MCDC Lib.)

利便性に優れたモーター駆動回路向けデバイス選定ツール
仕様を選択すればシミュレーション回路がダウンロード可能

更新情報

2025年07月

コードレス電動工具を想定したDC 18V/15AならびにDC 36V/15Aクラスの3相モーター駆動回路2回路を追加しました。

2025年04月

産業用途を想定したAC 200V/20AおよびDC 72V/20Aクラスの3相モーター駆動回路2回路を追加しました。

2025年02月

車載用途を想定したDC 12V/5Aならびに3AクラスのHブリッジ駆動回路2回路を追加しました。

2024年10月

産業機器を想定したDC 48 V/10 Aならびに5 AクラスのHブリッジ駆動回路2回路を追加しました。

2024年08月

産業機器を想定したDC 24 V/10 Aならびに5 AクラスのHブリッジ駆動回路2回路を追加しました。

2024年04月

産業用バッテリー機器を想定したDC 12 V/10 Aならびに5 AクラスのHブリッジ駆動回路2回路を追加しました。

2024年01月

民生用バッテリー機器を想定したDC 24V/20Aならびに10Aクラスの3相モーター駆動回路2回路を追加しました。

2023年10月

産業機器を想定したAC 400V/20Aクラスの3相モーター駆動回路2回路を追加しました。

2023年06月

車載ボディ系を想定した12V/20A、12V/5Aクラスの3相モーター駆動回路2回路を追加しました。

モーター駆動回路ライブラリー (以下、本ライブラリー) はモーター駆動回路の基本的なトポロジー (3相インバーターなど) が準備されており、デザイン (回路) の選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。​

本ライブラリーは要件に合ったデザインを選択後、必要であればパワーMOSFETなどのデバイスや回路定数を変更可能です。本ライブラリーで提供されるデザインでは実際のモーター制御コントローラーを模擬した簡易制御回路が適用されているため、ユーザー設計環境下でのシミュレーション時間を短縮し、パワーMOSFETなどのデバイスを選定する際の事前検証時間を節約できます。​

機能紹介・操作方法

* LTspice®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。