1SS381

高周波スイッチ用ダイオード

製品概要

用途 TV Band Switch
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 ESC
外観 ESC
パッケージコード SOD-523
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.6
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
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=6V 0.7 pF
逆電流 (Max) IR VR=15V 0.1 μA
順電圧 (Max) VF IF=2mA 0.85 V
直列抵抗 (Typ.) rS IF=2mA
f=100MHz
0.6 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年03月

2024年04月

2024年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます