用途 | 携帯機器電源用 |
---|---|
特長 | 低飽和電圧 |
極性 | PNP |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TSM |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.7 |
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
コレクター電流 | IC | -1.5 | A |
コレクター電流 | ICP | -2.5 | A |
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) | PC | 0.75 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | -20 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=-0.15A VCE=-2V |
500 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=-0.15A VCE=-2V |
200 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=-17mA IC=-0.5A |
-0.14 | V |