2SC4541

高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ

製品概要

用途 スイッチング用 / 電力増幅用
極性 NPN
相補品形名 2SA1736
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 PW-Mini
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 3 A
コレクター損失 (セラミック基板(250mm**2, t=0.8mm)実装時) PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.1A
VCE=2V
100 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.1A
VCE=2V
400 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.1A
VCE=2V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=75mA
IC=1.5A
0.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2023年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます