HN1D02FU

スイッチングダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング
内部接続 カソードコモン
回路数 4
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 US6
外観 US6
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
平均整流電流 IO 0.1 A
逆電圧 VR 80 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2014年09月

2019年03月

2024年03月

2024年04月

2024年04月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
HN1D02FU,LF 3000 Yes - 一般用途
HN1D02FU,LXGF 3000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます