特長 | バッファロジック(トーテムポール出力) |
---|---|
用途 | バッテリー制御応用 / 電気自動車搭載応用 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | 5pin SO6 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.7×7.0×2.1 |
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
動作温度 | Topr | -40 to 105 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |